Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro de efecto Coriolis - Proline Promass 80P

Promass 80P

80P
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El especialista para ciencias biológicas con un transmisor compacto o remoto. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.

  • Características del sensor

    La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.15 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.15 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA, ASME BPE, ISPE

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El especialista para ciencias biológicas con un transmisor compacto o remoto. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.

  • Características del sensor

    La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseño dedicado para aplicaciones estándar. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido): ±0.15 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.15 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 2 líneas retro iluminada con botones
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulse/frecuencia/interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA, ASME BPE, ISPE

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Característica / Aplicación

    Medidor de flujo másico Coriolis cumple con ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A

  • Temperatura ambiente

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+200°C
    (-58...+392°F)

  • Presión de proceso absoluta

    PN 16...40
    Cl 150...300
    JIS 20...40K

  • Partes húmedas

    316L/1.4435

  • Salida

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA IECEx TIIS NEPSI

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    The specialist for life sciences with a compact or remote transmitter. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.

  • Características del sensor

    Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).

  • Características del transmisor

    Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.15 %
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Class 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Grado de protección

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Pantalla/Operación

    2‐line backlit display with push buttons
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Salidas

    3 outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Entradas

    Status input

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA

  • Suministro de energía

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA, ASME BPE, ISPE