Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Proline Promag 55S para aplicaciones con alto contenido de sólidos y alta abrasión

Proline Promag 55S
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro con una resistencia excepcional a la abrasión y diagnósticos integrados del contenido en sólidos.

55S
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ± 0,5 % lect. ±1 mm/s (0,04 in/s)
    Opcional: ±0,2 % lect. ±2 mm/s (0,08 in/s)

  • Rango de medición

    0,06 dm³/min a 600 m³/h (0,015 gal/min a 2.650 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    0 a +60 °C (+32 a +140 °F), 0 a +80 °C (+32 a +176 °F), –20 a +50 °C (–4 a +122 °F), –20 a +180 °C (–4 a +356 °F), –20 a +150 °C (–4 a +266 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Cl. 300, JIS 20 K

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: poliuretano, goma dura, PFA, PTFE, goma natural
    Electrodos: 1.4435/304L, Hastelloy C-22, tántalo, platino, Duplex 1.4465, carburo de tungsteno, titanio

Ámbito de aplicación

Promag S es ideal para fluidos no homogéneos,abrasivo y corrosivo. El robusto diseño del sensor con recubrimientos optimizados para la industria, permite la aplicación en entornos exigentes y en los procesos de medición como tratamiento de aguas residuales, producción de pasta y papel o en la industria de materias primas y metales. Debido a su transmisor de alto rendimiento, el Promag 55S no solo mide el flujo de manera confiable, sino que también calcula el contenido sólido.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Ideal para las aplicaciones más exigentes con un contenido elevado en sólidos y en las que se produce mucha abrasión.

Propiedades del equipo

  • Sistema de bobina intensificado

  • Amplia gama de revestimientos

  • Contenido en sólidos de hasta un 80 % en peso

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas de texto con control táctil

  • Dos salidas de conmutación

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Ventajas

  • Una estabilidad excelente de la señal gracias a un procesamiento singular de la señal

  • Máxima seguridad – electrodos de medición y revestimientos optimizados para la industria

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total

  • Máximo rendimiento – con medición integrada del contenido en sólidos para fluidos exigentes

  • Máxima seguridad – limpieza integrada de los electrodos

  • Recuperación de datos de servicio automática

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor