%20with%20flange%20connections%20for%20process%20applications%20-%20PP01.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Rango de medición
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA, PTFE
Electrodos: 1.4435 (F316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); tántalo; platino; titanio
Ámbito de aplicación
Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y las temperaturas más elevadas de producto. Con su transmisor compacto, Promag P 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.
El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad
Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto
Propiedades del equipo
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")
Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración
Revestimiento realizado de PTFE o PFA
Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.
Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN
Indicador remoto disponible
Ventajas
Diversas aplicaciones– una amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio
Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería
Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad
Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad
Verificación integrada – Heartbeat Technology
Vídeos
-
Principio de medición electromagnética para caudal
-
Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")
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
Measuring principle
Electromagnético
-
Título del producto
Caudalímetro para aplicaciones a proceso a alta temperatura con un transmisor compacto de fácil acceso.
Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto. -
Características del sensor
Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración. -
Características del transmisor
Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S libremente combinables. Complejidad y variedad reducidas; funcionalidad E/S configurable según la necesidad. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
Revestimiento realizado de PTFE o PFA. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN. Indicador remoto disponible. -
Rango de diámetro nominal
DN 15 a 600 (½ a 24")
-
Materiales húmedos
Revestimiento: PFA, PTFE
Electrodos: 1.4435 (F316L); aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); tántalo; platino; titanio -
Variables medidas
Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico
-
Error de medición máx.
Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Rango de medición
4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20K
-
Rango de temperatura del medio
Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F) -
Rango de temperatura ambiente
Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F) -
Material de carcaza del sensor
DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector -
Material de la cubierta del transmisor
Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; acero inoxidable para un diseño de transmisor higiénico
-
Grado de protección
Estándar: IP 66/67, carcasa tipo 4X
-
Pantalla/Operación
Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
Display remoto disponible -
Salidas
3 salidas:
4-20 mA HART (activa/pasiva)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (activa/pasiva)
Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
Salida de doble pulso (activa/pasiva)
Salida de relevador -
Entradas
Entrada de estatus
Entrada 4-20 mA -
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Suministro de energía
DC 24 V
AC 100 a 230 V
AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa) -
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
-
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
-
Seguridad funcional
Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511
-
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD) -
Aprobaciones marítimas y certificados
Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV
-
Certificados y aprobaciones de presión
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN
-
Certificados del material
material 3.1
-
Aprobaciones higiénicas y certificados
ACS, NSF 61, WRAS
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados