Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 51W

Proline Promag 51W
Caudalímetro electromagnético

Sensor con nivel de protección IP68 (cabezal con protección tipo 6P) con un transmisor para Custody Transfer (facturación)

51W
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...110'000 m3/h

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+80°C
    (-4...176°F)

  • Máx. presión de proceso

    PN6...41

Ámbito de aplicación

Promag W es el sensor especializado para todas las aplicaciones de la industria de tratamiento de aguas. Combinado con el comprobado transmisor Promag 51 con pulsadores, Promag 51W proporciona unas mediciones muy exactas de caudal de líquidos para una amplia gama de aplicaciones estándar. Será la solución preferida para aquellos clientes que necesiten mediciones de Custody Transfer (facturación). Promag 51W está disponible en versión compacta o remota.

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • El especialista en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes.

Propiedades del equipo

  • Certificados internacionales para uso en agua potable

  • Grado de protección IP68 (recinto de protección de tipo 6P)

  • Certificado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según MI-001/OIML R49

  • Transmisor certificado según MI-001

  • Equipo en versión compacta o remota

  • HART

Ventajas

  • Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo – sensor completamente soldado

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Calidad – diseñado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación); presenta homologaciones metrológicas reconocidas a escala mundial

  • Funcionamiento seguro – el indicador proporciona información de proceso de lectura fácil

  • Acorde con todos los requisitos industriales – IEC/EN/NAMUR

Vídeos

please wait Loading alternative products

Predecesor