std_productprofile_product_benefits_8095_1576681914. std_productprofile_product_benefits_8096_1576681872. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles. Homologaciones internacionales para uso en agua potable. Grado de protección IP68 (carcasa tipo 6P). Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores mecánicos.
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_34707_1508943674. std_productprofile_product_benefits_34705_1508943673. std_productprofile_product_benefits_34706_1508943673. Equipo como versión compacta o separada. HART.
Rango de diámetro nominal
DN 25...2000 1"...78"
Materiales húmedos
Recubrimiento: Poliuretano; Caucho
Variables medidas
Flujo volumétrico
Error de medición máx.
±0,5 % lect. ±2 mm/s (±0,5 % lect. ±0,08 in/s)
Rango de medición
9 dm³/min a 110.000 m³/h (2,5 gal/min a 700 Mgal/día)
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
Rango de temperatura del medio
0 a +80 °C (+32 a +176 °F), 20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
Rango de temperatura ambiente
–40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
DN 25 a 300 (1 a 12"): AlSi10Mg, recubierto DN 25 a 2.000 (1 a 78"): acero al carbono con barniz protector Caja de conexiones del sensor (estándar): AlSi10Mg, recubierta Caja de conexiones del sensor (opcional): policarbonato
Material de la cubierta del transmisor
Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática
Grado de protección
Grado de protección IP 66/67, carcasa tipo 4X; IP 68, carcasa tipo 6P
Pantalla/Operación
De dos líneas retro iluminado Botones
Salidas
4…20 mA + pulso,-/estado (configurable)
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
20 a 28 VCA 85 a 250 VCA 20 a 28 VCA/11 a 40 VCC
Aprobaciones para áreas peligrosas
FM CSA
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Certificados y aprobaciones de presión
Certificado/prueba: PED/VDS
Aprobaciones higiénicas y certificados
Certificado para uso en agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .