Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen de Proline Promass F 200 / 8F2B con el rendimiento de medición más alto para líquidos y gases

Proline Promass F 200
Caudalímetro Coriolis

Caudalímetro robusto con auténtica tecnología por lazo de corriente

8F2B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,1 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,1 %
    Caudal másico (gas): ±0,25 % Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Opción: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404; Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Ámbito de aplicación

Promass F goza desde hace mucho tiempo de una gran reputación como equipo de alta precisión. Es apropiado para una amplia gama de aplicaciones. El Promass F 200 proporciona además una auténtica tecnología a dos hilos conforme a la industria. Esto permite una integración del sistema perfecta en infraestructuras existentes. Otras ventajas son un funcionamiento seguro en zonas peligrosas gracias a un diseño intrínsecamente seguro (Ex ia) y la seguridad de proceso en todo momento garantizada por la Heartbeat Technology.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones

Propiedades del equipo

  • Caudal másico: error de medición ±0,1 %

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Diámetro nominal: DN 8 a 80 (3/8 a 3")

  • Tecnología por lazo de corriente

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Ventajas

  • Máxima seguridad de proceso – inmune a las fluctuaciones y ambientes exigentes

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Cableado conveniente del equipo – compartimento de conexiones separado

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser