Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal Coriolis LPGmass D8EB para una medición precisa del gas licuado de petróleo

LPGmass D8EB
Caudalímetro Coriolis

El caudalímetro para aplicaciones de reabastecimiento y distribución de fácil integración en el sistema

D8EB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,20 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,30 %

  • Rango de medición

    de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El equipo LPGmass está diseñado especialmente para medición de caudal de GLP en surtidores y descarga de camiones cisternas. Combina una medición de temperatura integrada con funciones de conversión inteligentes, y proporciona corrección de volumen directamente en campo. LPGmass será la opción preferida para integradores de sistemas y fabricantes de skids y equipos.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición exacta de gas licuado de petróleo (GLP) en aplicaciones de distribución y reabastecimiento.

Propiedades del equipo

  • Caudales de hasta 70.000 kg/h (2.570 lb/min)

  • Cálculo del caudal volumétrico acorde con la tabla API 53

  • Cabezal transmisor robusto y compacto

  • Modbus RS485

  • Destinado a satisfacer los requisitos de la aplicación

Ventajas

  • Excelente seguridad operativa – fiable en condiciones ambientales extremas

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación automática de datos para servicio

Vídeos