Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro por efecto Coriolis - Proline Promass 83H

Promass 83H

83H
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Un medidor de flujo de tubo sencillo resistente químicamente con funcionalidad de transmisor extendida. Medición altamente precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren la más alta resistencia a la corrosión.

  • Características del sensor

    Seguridad máxima para fluidos agresivos químicamente – partes húmedas resistentes a la corrosión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin entradas/salidas necesarias. Tubo de medición hecho de Tantalio, Circonio, Diámetro nominal: DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2").

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Tantalio 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Conexión: Tantalio; 702 (UNS R60702)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido):: ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas, sólo Tantalio): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Tantalio: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Circonio: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    Un medidor de flujo de tubo sencillo resistente químicamente con funcionalidad de transmisor extendida. Medición altamente precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren la más alta resistencia a la corrosión.

  • Características del sensor

    Seguridad máxima para fluidos agresivos químicamente – partes húmedas resistentes a la corrosión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin entradas/salidas necesarias. Tubo de medición hecho de Tantalio, Circonio, Diámetro nominal: DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2").

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Tantalio 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Conexión: Tantalio; 702 (UNS R60702)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Error de medición máx.

    Flujo másico (líquido):: ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas, sólo Tantalio): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Tantalio: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
    Circonio: –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Característica / Aplicación

    Sistema de tubo único balanceado, instalación "Conéctalo y Olvídalo"
    Diseño:
    Fácil de limpiar, higiénico, manejo cuidadoso del medio
    - material resistente químicamente

  • Temperatura ambiente

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+200°C
    (-58...+392°F)

  • Presión de proceso absoluta

    PN 40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K

  • Partes húmedas

    Circonio/R60702

  • Salida

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia (10KHz), activo/pasivo
    Relevadores/Estatus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    The chemically resistant single‐tube flowmeter with extended transmitter functionality. Highly accurate measurement of liquids and gases in applications requiring highest corrosion resistance.

  • Características del sensor

    Maximum safety for chemically aggressive fluids – corrosionresistant wetted parts. Fewer process measuring points –multivariable measurement (flow, density, temperature). Spacesaving installation – no in/outlet run needs. Measuring tube made of Tantalum, Zirconium. Nominal diameter: DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2").

  • Características del transmisor

    Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 50 (³⁄₈ to 2")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: Tantalum 2.5W; 702 (UNS R60702)
    Connection: Tantalum; 702 (UNS R60702)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Error de medición máx.

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas, Tantalum only): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Class 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Tantalum: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
    Ziconium: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Grado de protección

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Salidas

    4 modular outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)
    Relay

  • Entradas

    2 modular inputs:
    Status
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material