Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro ultrasónico Proline Prosonic Flow 93C para aplicaciones de agua y aguas residuales

Prosonic Flow Inline 93C

93C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Título del producto

    Caudalímetro preciso para tuberías grandes de hasta DN 1200 y con un amplio rango de salidas.
    Medición de caudal en la línea de proceso para tratamiento de agua, agua salda, agua desmineralizada, agua para consumo y aguas residuales.

  • Características del sensor

    Sin pérdidas de producción: retirada o sustitución de los elementos sensores sin interrupciones de proceso. Sin pérdidas de carga adicionales; diseño de paso completo. Transparencia del proceso; función de diagnóstico.
    Internationally recognized drinking water approvals. Nominal diameter: DN 300 to 1200 (12 to 48"). Medium temperature: –10 to 80 °C (14 to 176 °F).

  • Características del transmisor

    Rendimiento máximo; funciones y diagnósticos ampliados. Opciones flexibles de transferencia de datos; diversos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos de servicio.
    Aluminium transmitter housing. 4‐line backlit display with touch control. HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 300 a 1.200 (12" a 48")

  • Materiales húmedos

    Carcasa del sensor: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Partes soldadas: 1.4404/DN 17440 (316L/AISI)
    Tubo de medición: ST 37.2 (acero al carbón)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico canal 1 o 2, velocidad del sonido, velocidad del flujo, flujo volumétrico promedio, velocidad del sonido promedio, velocidad del flujo promedio, totalizador

  • Error de medición máx.

    +/-0.5 %

  • Rango de medición

    0 a 40.000 m³/h 0 a 180.000 GPM

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Cl. 150

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +60 °C (–4 a 140 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Transmisor:
    –20 a +60 °C (–4 a +140 °F)
    Sensor:
    –20 a +80 °C (–4 a +176 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Carcasa para montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    Transmisor
    IP 67 (NEMA 4X)
    Sensor
    IP 68 (NEMA 6P)

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con tres teclas en pantalla táctil

  • Salidas

    1 4-20 mA HART
    1 salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    N/A

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    85 a 260 VCA
    20 a 55 VCA
    16 a 62 VCC

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick