Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del Caudalímetro ultrasónico - Proline Prosonic Flow 93P para instalaciones en áreas peligrosas

Proline Prosonic Flow 93P
Caudalímetro ultrasónico

Caudalímetro para instalaciones en zonas explosivas con una amplia variedad de salidas analógicas y digitales

93P
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    ±3 % lect. para DN 15
    ±2 % lect. para DN 25 a DN 200
    ±2 % lect. por encima de DN 200

  • Rango de medición

    0,3 a 10 m/s (1 a 33 ft/s)

  • Rango de temperatura del medio

    DN 15 a 65
    –40 a +100 °C (–40 +212 °F)
    –40 a +150 °C (–40 +302 °F) opcional
    DN 50 a 4.000
    –40 a +80 °C (–40 +276 °F)
    –40 a +170 °C (–40 +338 °F) opcional

  • Máx. presión de proceso

    N/A

  • Materiales húmedos

    Sistema de abrazaderas:
    Sujetador de sensor 1.4308/CF-8
    Carcaza de sensor 1.4301/304
    Correas de sujeción 1.4301/304

Ámbito de aplicación

El sensor no invasivo (de tipo "clamp-on") Prosonic Flow P ha sido especialmente diseñado para la industria de procesos. Combinado con el transmisor Prosonic Flow 93 con el indicador de cuatro líneas de texto y control táctil, y con funciones ampliadas, Prosonic Flow 93P ofrece un elevado nivel de precisión en aplicaciones estándar.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura, conductividad y viscosidad

  • Sensor no invasivo (de tipo "clamp-on") ideal para aplicaciones con productos químicos, disolventes, hidrocarburos líquidos, ácidos y bases.

Propiedades del equipo:

  • Temperatura del producto: –40 a 170 °C (–40 a 338 °F)

  • Amplia gama de diámetros nominales: DN 15 a 4.000 (1/2 a 160")

  • Las tuberías de proceso no se ven alteradas por la instalación del contador

  • Cabezal transmisor de aluminio

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas con control táctil

  • HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus

Ventajas

  • Exploración de frecuencias automática para un rendimiento de medición máximo

  • Seguridad aumentada para la industria química y petroquímica – certificados internacionales para zonas explosivas

  • Menor riesgo de fugas – medición desde el exterior de la tubería

  • Transparencia del proceso – funciones de diagnóstico

  • Señal estable a largo plazo: montaje permanente sin mantenimiento desde el exterior con almohadillas de acoplamiento

  • Opciones flexibles de transferencia de datos – diversas opciones de comunicación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser