Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal vortex        Prowirl R 200 con línea de tamaño reducido para mediciones en rango de flujo bajo

Caudalímetro Vortex
Proline Prowirl R 200

Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería

7R2C
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Título del producto

    Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería.
    Gestión energética sencilla: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
    Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido.

  • Características del sensor

    Ahorro de tiempo y dinero; no es necesario modificar las tuberías para reducir el tamaño de la línea. Precisión constante hasta que el valor del número de Reynolds se reduce a 10.000; cuerpo del caudalímetro Vortex mayormente lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Reducción de diámetro integrada de 1 o 2 tamaños de línea. Diámetro nominal (tubería de acoplamiento) hasta DN 250 (10").

  • Características del transmisor

    Ahorro de tiempo y dinero: no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
    Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 250 (1 a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    4 a 20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Título del producto

    Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería.
    Gestión energética sencilla: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
    Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido.

  • Características del sensor

    Ahorro de tiempo y dinero; no es necesario modificar las tuberías para reducir el tamaño de la línea. Precisión constante hasta que el valor del número de Reynolds se reduce a 10.000; cuerpo del caudalímetro Vortex mayormente lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Reducción de diámetro integrada de 1 o 2 tamaños de línea. Diámetro nominal (tubería de acoplamiento) hasta DN 250 (10").

  • Características del transmisor

    Ahorro de tiempo y dinero: no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
    Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 250 (1 a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    4 a 20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)

  • Measuring principle

    Vórtice

  • Título del producto

    Caudalímetro con la mejor precisión, a pesar de la reducción de la tubería.
    Gestión energética sencilla: medición integrada de la temperatura y presión para vapor y gases.
    Dedicado a aplicaciones con un caudal muy bajo o reducido.

  • Características del sensor

    Ahorro de tiempo y dinero; no es necesario modificar las tuberías para reducir el tamaño de la línea. Precisión constante hasta que el valor del número de Reynolds se reduce a 10.000; cuerpo del caudalímetro Vortex mayormente lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones. Reducción de diámetro integrada de 1 o 2 tamaños de línea. Diámetro nominal (tubería de acoplamiento) hasta DN 250 (10").

  • Características del transmisor

    Ahorro de tiempo y dinero: no se necesitan modificaciones para lograr una reducción del tamaño de la línea. La misma precisión hasta Re 10.000; el cuerpo de caudalímetro Vortex más lineal. Estabilidad a largo plazo; sensor capacitivo robusto y sin desviaciones.
    Integrated diameter reduction by 1 or 2 line sizes. Diámetro nominal (tubería apareada) hasta DN 250 (10"). Flexible positioning of pressure cell.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 250 (1 a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4408 (CF3M)
    Sensor DSC: 1.4404/F316/F316L
    Conexión a proceso: 1.4404/F316/F316L

  • Variables medidas

    Caudal volumétrico, caudal másico, caudal volumétrico normalizado, flujo energético, diferencia de flujo calorífico, temperatura

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico (líquido): ±0,75 %
    Caudal volumétrico (vapor, gas): ±1,00 %
    Caudal másico (vapor saturado): ±1,7 % (temperatura compensada); ±1,5 % (temperatura/presión compensada)
    Caudal másico (vapor sobrecalentado, gas): ±1,5 (temperatura/presión compensada); ±1,7 % (temperatura compensada + compensación externa de la presión)
    Caudal másico (líquido): ±0,85 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0,1 a 540 m³/h (0,061 a 320 ft³/min)
    en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F)
    Vapor, gas: 0,52 a 7.300 m³/h (0,31 a 4.300 ft³/min)
    en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20 K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F)
    Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
    Temperatura alta/baja (bajo petición): –200 a +450 °C (–328 a +842 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Versión compacta (estándar): –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
    Versión compacta (opcional): –50 a +80 °C (–58 a +176 °F)
    Versión remota (estándar): –40 a +85 °C (–40 a +185 °F)
    Versión remota (opcional): –50 a +85 °C (–58 a +185 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Caja de conexiones del sensor: AlSi10Mg, recubierta; 1.4408 (CF3M)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta; 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del sensor: IP 66/67, carcasa tipo 4X
    Versión remota del transmisor: IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    4 a 20 mA (pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin salida de pulsos/frecuencia/conmutación)
    12 a 30 VCC (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    12 a 35 VCC (4‐20 mA HART, salida de pulsos/frecuencia/conmutación, entrada de 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA, salida de pulsos/frecuencia/conmutación)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN, EAC, UK Ex

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    ABS, LR, BV, DNV GL

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales
    NACE MR0175/MR0103, PMI (bajo petición); prueba de soldadura conforme a ISO 15614‐1, similar a ASME IX (bajo petición)