Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro Vortex - Proline Prowirl C 200

Proline Prowirl C 200
Caudalímetro Vortex

El sensor que permite efectuar inspecciones de corrosión de los elementos principales. Solo disponible para América del Norte

7C2B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Producto no disponible en este mercado

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.75 %
    Flujo volumétrico (vapor, gas): ±1.00 %
    Flujo másico (líquido): ±0.85%
    Flujo másico (vapor, gas): ±1.7 %

  • Rango de medición

    Líquido: 0.99 a 545 m³/h (0.58 a 321 ft³/min)
    dependiendo del medio: agua con 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F)
    Vapor, gas: 13.8 a 7262 m³/h (8.12 a 4274 ft³/min)
    dependiendo del medio: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +400 °C (–40 a +752 °F)

  • Máx. presión de proceso

    Clase 900

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: SA‐106 grado B/SA‐333 grado 6
    Cuerpo emisor, puertos de inspección: SA‐105/SA‐350 LF2
    Sensor DSC: UNS N07718 similar a la Aleación 718, 2.4668
    Conexión: SA‐105/SA‐350 LF2

Ámbito de aplicación

Prowirl C 200 es una línea de productos medidores de caudal de acero al carbono destinada al mercado canadiense y estadounidense. El sensor de acero al carbono ofrece la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés, especialmente en los sistemas de vapor para aplicaciones de drenaje de vapor asistido por gravedad (SAGD). Prowirl C 200 solo está disponible con los certificados cCSAus para zonas explosivas. No está disponible con las homologaciones de marca CE, AD2000 o PED. Está disponible en versión compacta o remota.

  • Para aplicaciones de vapor con alta concentración de cloruro (SAGD) de acuerdo con la Directiva 017 de las guías AER.

Propiedades del equipo

  • Sensor de acero al carbono

  • Material para temperaturas de producto bajas

  • Módulo indicador con función de transferencia de datos

  • Cabezal con dos compartimentos

  • Seguridad de planta: certificados CSA C/US y SIL

Ventajas

  • Conforme con AER – permite al cliente satisfacer sus necesidades de inspección

  • Mayor control de proceso – concepto único de inspección que permite el examen visual de los elementos principales

  • Elevada seguridad de proceso - resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés

  • Cableado adecuado del aparato – compartimento independiente de conexiones

  • Funcionamiento seguro – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control táctil y retroiluminación

  • Verificación integrada – tecnología Heartbeat™

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable