Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro Coriolis CNGmass / 8FF para la medición de gas natural comprimido (GNC)

CNGmass
caudalímetro Coriolis

Caudalímetro para aplicaciones de reabastecimiento de fácil integración en el sistema

8FF
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo másico: ±0.5 % del lote

  • Rango de medición

    0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +125 °C (–58 a +257 °F)

  • Máx. presión de proceso

    350 bar (5080 psi)

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (316)

Ámbito de aplicación

Cuando se trata de facturar y pagar por la cantidad real de GNC bombeado, la precisión de medición del surtidor es tan importante como en cualquier otro combustible. Así, el “cerebro” de cualquier surtidor de GNC es un caudalímetro que mide la cantidad de combustible transferida del surtidor al vehículo con la precisión más absoluta – fiabilidad a diario, las veinticuatro horas del día. Estas son algunas de las ventajas de CNGmass, que ha sido específicamente diseñado para estas aplicaciones:

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Mediciones precisas de gas natural comprimido (GNC) en aplicaciones de reabastecimiento a alta presión.

Propiedades del equipo

  • Caudales de hasta 150 kg/min (330 lb/min)

  • Presión de proceso hasta 350 bar (5.080 psi)

  • Disponibilidad de discos de ruptura

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Salida de pulsos y Modbus RS485

  • Transmisor para operaciones de Custody Transfer (facturación)

Ventajas

  • Funcionamiento seguro excelente – fiable en condiciones de proceso extremas

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Manejo fácil – Ajustado a las necesidades de la aplicación

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos