Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag P 100

Proline Promag P 100
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor ultracompacto

5P1B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
    Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
    Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PFA; PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino;
    Titanio; Dúplex 1.4462 (UNS S31803)

Ámbito de aplicación

Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos a unas temperaturas elevadas del producto. Su transmisor ultracompacto ofrece un rendimiento completo en el espacio más pequeño y permite una integración perfecta del sistema, lo que hace que Promag P 100 sea la opción preferida para constructores de patín, fabricantes de equipos e integradores de sistemas. La tecnología Heartbeat garantiza el cumplimiento y la seguridad del proceso en todo momento.

  • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración

  • Revestimiento hecho de PTFE o PFA

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Indicador local disponible

Ventajas

  • Aplicaciones versátiles – una amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

  • Ahorro de energía en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total

  • No precisa mantenimiento- sin partes móviles en el sensor

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser