Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro electromagnético - Proline Promag P 100

Proline Promag P 100
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor ultracompacto

5P1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Título del producto

    El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor ultracompacto.
    Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto.

  • Características del sensor

    Diversas aplicaciones; gran variedad de materiales de las partes en contacto con el producto. Ahorro de energía en la medición del caudal; sin pérdidas de carga gracias a la constricción de la sección transversal. Sin mantenimiento: no incluye piezas móviles.
    Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración. Revestimiento realizado de PTFE o PFA.

  • Características del transmisor

    Transmisor de tamaño reducido; funcionalidad completa en una electrónica muy compacta. Ahorro de tiempo en las operaciones de configuración locales sin software añadido; servidor web integrado. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Caja del transmisor robusta y ultracompacta. Indicador local disponible.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PFA; PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino;
    Titanio; Dúplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico, flujo volumétrico corregido, conductividad corregida

  • Error de medición máx.

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F)
    Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F)
    Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas disponible (sin operación local)
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO

  • Otras aprobaciones y certificados

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC
    17025)
    Heartbeat Technology cumple los requisitos de trazabilidad de la medición conforme a ISO 9001:2015, sección 7.1.5.2 a (certificación TÜV SÜD)

  • Aprobaciones marítimas y certificados

    Certificación LR, certificación DNV GL, certificación ABS, certificación BV

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Certificado para uso en agua potable: ACS, NSF 61, WRAS