Rango de medición4 dm³/min a 9600 m³/h (1 gal/min a 44 000 gal/min)
Rango de temperatura del medioMaterial del recubrimiento PFA: –20 a +150 °C (–4 a +302 °F) Material del recubrimiento PFA de alta temperatura: –20 a +180 °C (–4 a +356 °F) Material del recubrimiento PTFE: –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Rango de medición0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)
Rango de temperatura del medioEstándar: –50 a +150 °C (–58 a +302 °F) Opcional: –50 a +240 °C (–58 a +464 °F) Opción para altas temperaturas: –50 a +350 °C (–58 a +662 °F) Opcional: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Rango de medición0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
Rango de temperatura del medioMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Error de medición máx.flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s) flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec
Rango de medición0.5 m3/h a 263000 m3/h (2.5gal/min a 1665 Mgal/d)
Rango de temperatura del medioMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)
Máx. presión de procesoPN 40, Clase 300, 20K
Materiales húmedosMaterial del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F) Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) Material del revestimiento interior de PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F) Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo
Rango de mediciónLíquido: 0,076 a 2.100 m³/h (0,045 a 1.300 ft³/min) en función del producto: agua con 1 bar a, 20 °C (14,5 psi a, 68 °F) Vapor, gas: 0,39 a 28.000 m³/h (0,23 a 17.000 ft³/min) en función del producto: vapor con 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); aire con 25 °C, 4,4 bar a (77 °F, 63,8 psi a)
Rango de temperatura del medioEstándar: –40 a +260 °C (–40 a +500 °F) Temperatura alta/baja (opcional): –200 a +400 °C (–328 a +752 °F)
Máx. presión de procesoPN 100, Clase 600, 20 K
Materiales húmedosTubo de medición: 1.4408 (C3FM); CX2MW similar a Hastelloy C22, 2.4602
Acerca de la medición de caudal de líquidos, gases y vapor
Calidad de producto, seguridad, optimización de procesos y protección medioambiental adecuadas – estas son solo algunas razones por las que los medidores de caudal resultan cada vez más importante. Agua, gas natural, vapor, aceites minerales, productos químicos... son algunos de los fluidos que hay que medir a diario. No existe una única tecnología generalizada adecuada para todas estas aplicaciones, así que puede elegir el medidor de caudal que se adapte mejor a las necesidades de su proceso de entre todos los de nuestra cesta de productos.
Ventajas
Desde un único punto de medición con funciones de comunicación hasta una solución completa para sistemas de control de nivel superior: puede confiar en que adaptamos siempre nuestros productos a los requisitos de su proceso.
Junto con las interfaces de última generación de control de proceso automatizado y comunicación (sistemas en bus de campo), la medición de caudal ha avanzado hacia cada vez más ámbitos de aplicación nuevos en los últimos años.
Puede elegir entre diversos principios de medición: caudal volumétrico por medición electromagnética, caudal másico por Coriolis o dispersión térmica, caudal volumétrico por Vortex o ultrasonidos.
Para una flexibilidad máxima: medidores de caudal clamp-on para mediciones no invasivas sin interrupciones del proceso, sin mantenimiento de por vida y muchas otras ventajas.
Nuestras innovaciones para los caudalímetros Promag aumentan la precisión de las mediciones y proporcionan información sobre el proceso, mejorando su eficiencia, la calidad del producto y la planificación del mantenimiento.
Para una flexibilidad máxima: caudalímetros "clamp-on" para mediciones no invasivas, sin interrumpir el proceso y sin necesidad de mantenimiento a lo largo de toda su vida útil, además de muchas otras ventajas
La tecnología de medición Coriolis multivariable ofrece una alta precisión, abre nuevas posibilidades operativas, y ofrece además una amplia conformidad con los estándares industriales
Centro de productos para la tecnología de medición y soluciones de caudal
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .