Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Calculador de densidad FML621 - Medición por horquilla vibrante

Medición por horquilla vibrante
Calculador de densidad FML621

Medición de densidad, densidad de referencia y concentración de líquidos junto con un equipo Liquiphant

FML621
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

La línea de medición de densidad puede utilizarse con todos los productos líquidos para la detección de producto, para calcular la densidad de referencia, para calcular la concentración de un líquido, para convertir valores a otras unidades como °Brix, °Baumé, °API, etc. Otras opciones son por ejemplo, la determinación de la densidad de referencia, la diferenciación inteligente de productos o la identificación de concentraciones, las cuales perminten al usuario monitorizar la calidad del proceso. Protecciones EEx ia, EEx de y EEx d para uso en zonas con peligro de explosión.

Calculador de densidad para la medición de densidad, densidad de referencia y concentración de líquidos.

  • Temperatura ambiente: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Medición empleada en depósitos y tuberías sin necesidad de recirculaciones

  • Gran número de conexiones a proceso para elegir: uso universal

  • Integración de equipos de medición de temperatura existentes para compensación de temperatura

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil

  • La misma conexión a proceso puede proporcionar protección de bombas contra el funcionamiento en vacío

  • El calculador de densidad FML621 también permite efectuar otros cálculos, como la masa de producto

  • El colector de datos integrado presta apoyo a los usuarios durante las etapas de operación y servicio