Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliphant FTM51 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM51

Detector de nivel robusto con tubo de extensión para sólidos granulados de grano fino y zonas con peligro de explosión.

FTM51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sólidos con vibración

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de nivel puntual para sólidos de grano fino y polvo
    Sensor de horquilla
    Universal
    No requiere calibración
    No le afectan las adherencias ni la vibración externa
    Robusto
    Valor del interruptor visible desde el exterior
    Prolongación del tubo

  • Especialidades

    Detección de acumulación y corrosión
    Versión remota
    3 versiones de temperatura disponibles
    SIL 2

  • Suministro / Comunicación

    DC PNP 3 hilos
    AC 2 hilos
    contacto de relé 19...253V AC / 19V...55V DC 2
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Temperatura ambiente

    -50°C ... 70°C
    (-60°F ... 160 °F)

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 280°C
    (-60 °F ... 540°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    10 g/l (8 g/l sobre pedido)

  • Principales partes húmedas

    seleccionable:
    316L 3.2 µm
    316L 0.8 µm
    316L revestido con PTFE (para evitar acumulaciones)
    316L revestido con ETFE (para evitar corrosión)

  • Conexión a proceso

    Cuerda
    R 1 1/2"
    1 1/4" NPT
    1 1/2" NPT
    EN Brida DN50...DN100
    ANSI Brida 2"...4"
    JIS Brida 50A...100A

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852

  • Longitud del sensor

    300 ... 4000mm
    (12 ... 155")
    (6000mm / 230" sobre pedido)

  • Comunicación

    DC PNP 2 hilos
    Tiristor AC
    DPDT relevador
    8/16mA
    NAMUR
    PFM

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Opciones

    Cubierta de vidrio
    Espaciador de temperatura
    EN10204-3.1

  • Componentes

    PFM: FTL325P, FTL375P
    NAMUR: FTL325N, FTL375N