Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FQR50 - Emisor de barreras de microondas

Soliwave FQR50

FQR50
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Medición sin contacto
    Transmisor de microondas

  • Suministro / Comunicación

    Transmisor

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 70 °C
    (-4°F ... 158°F)

  • Temperatura del proceso

    Ondas emitidas desde fuera (sin contacto): cualquier
    y
    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto):
    -20 °C ... 70 °C
    (-4°F ... 158 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Ondas emitidas desde fuera (sin contacto): cualquier
    Ondas emitidas dentro de la instalación (contacto):
    0.8 bar abs ... 4.8 bar abs (12 psi ... 70 psi)

  • Densidad min. del medio

    Peso sólido: >10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Dentro de instalación: Aluminio, PTFE
    O: sin contacto

  • Conexión a proceso

    1-1/2" G + NPT
    o con ondas emitidas desde el exterior / montaje desde fuera, las paredes del recipiente no deben ser de metal

  • Conexión a proceso higiénica

    Con ondas emitidas desde afuera

  • Comunicación

    Transmisor: Relevadores, DPDT

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    IECEx

  • Opciones

    Brida

  • Componentes

    Receptor: FDR50
    Transmisor: FTR325

  • Sucesor

    FQR56

  • Límites de la aplicación

    Cuando son emitidas sondas desde el exterior (sin contacto)
    Peso sólido: <10g/l