Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTC325 - Detector de nivel capacitivo


Detector de nivel
capacitivo Nivotester FTC325

Conmutación de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor capacitivo

FTC325
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El equipo Nivotester FTC325 es un punto de detección de nivel con circuito de señal intrínsecamente seguro para conexión con un sensor capacitivo. Tiene un cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica.

Para la detección de nivel en depósitos que contienen líquidos y en silos que contienen sólidos granulados. También, para sondas de nivel capacitivas que puedan utilizarse en zonas con peligro de explosión clasificadas de categoría ATEX II (1) GD. Prevención contra sobrellenado para depósitos que contienen fluidos peligrosos inflamables o no inflamables para protección contra el funcionamiento de bombas llenas o en vacío.

  • Control a dos puntos (Δs con tecnología a 3 hilos)

  • Temperatura ambiente: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Máxima seguridad gracias al circuito de señal intrínsecamente segura EEx ia IIC

  • Calibración mediante las teclas de manejo

  • Alto nivel de seguridad operativa gracias a: modulación impulso-frecuencia (PFM) de tipo FailSafe o tecnología a 3 hilos, función de relé verificable

  • Cabezal compacto para un fácil montaje en serie sobre un raíl DIN estándar en el armario de la electrónica

  • Los bloques de terminales de conexión facilitan el cableado

  • Relé de detección de nivel y alarma

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor