Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquiphant FTL85 - Horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla vibrante
Liquiphant FTL85

Detector de nivel FailSafe recubierto para líquidos para la prevención de sobrellenados

FTL85
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    –50°C...+150°C
    (–58°F...+300°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Densidad min. del medio

    Densidad desde 0.4 g/cm3
    (0.4 SGU)

Ámbito de aplicación

Liquiphant FTL85 es un equipo de detección de nivel recubierto para uso en zonas con peligro de explosión que está dotado con todos los certificados internacionales. Prevención de sobrellenados FailSafe en aplicaciones con seguridad funcional hasta SIL3 con un único equipo. Con recubrimiento altamente resistente a la corrosión hecho de enamel, ECTFE y diversos materiales PFA. Valores de medición fiables, insensibles a: cambios en las propiedades del producto, caudal, turbulencias, burbujas de gas, espuma, vibraciones o adherencias.

Detección de nivel para líquidos con nivel de seguridad de hasta SIL3.

  • Conexiones a proceso: roscas y bridas

  • Temperatura: -50 a +150 °C (-76 a +300 °F)

  • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

  • Longitud del sensor: tubo de extensión hasta 3 m (9,8 pies)

  • Material del sensor: Enamel, ECTFE y diversos materiales PFA

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención contra reboses WHG, SIL.

Ventajas

  • Para uso en sistemas que requieren niveles de seguridad funcional hasta SIL3 según IEC 61508 Ed.2.0/ IEC 61511-1/ISA 84-1 y DIN EN ISO 13849

  • Test de pruebas: intervalo del test de prueba de hasta 12 años, comprobación de equipos tan solo pulsando un botón

  • Automonitorización permanente y redundancia interna

  • Salida 4-20 mA (según NAMUR NE 06/NE 43): fácil de integrar (Nivotester FailSafe FTL825) con dos canales de salida (contactos de seguridad) y función de bloqueo o integración directa en PLC de seguridad

  • Sin necesidad de ajustes: puesta en marcha rápida y de bajo coste

  • Sin partes mecánicas móviles: sin mantenimiento, sin desgaste, larga vida útil

  • Monitorización de la horquilla vibrante para prevenir daños, corrosión, adherencias y bloqueos mecánicos

Vídeos

Gama Xpert

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Xpert: domine sus aplicaciones más exigentes ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products