Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Protección de la bomba FTW360 - Detección de nivel conductiva

Pump Protection FTW360

FTW360
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Interruptor de límite compacto para protección de la bomba
    Compensación activa de densificación/solidificación
    Montaje a ras

  • Especialidades

    Adecuado para Limpieza-sin-desmontar (CIP)

  • Suministro / Comunicación

    21V ... 253V AC
    20V ... 200V DC

  • Temperatura ambiente

    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)

  • Temperatura del proceso

    -20 °C ... 100 °C
    (-4 °F ... 212 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Conductividad mín. del producto

    10 µS/cm

  • Principales partes húmedas

    1.4571, PTFE

  • Conexión a proceso

    G3/4

  • Comunicación

    Relevador

  • Límites de la aplicación

    Observe la conductividad media mínima