-
Seminario online
Emisor de barrera de microondas
Soliwave FQR57
Transmisor para la detección de nivel sin contacto y la monitorización del caudal de sólidos granulados
El emisor de barrera de microondas Soliwave utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel y el caudal de sólidos granulados (paso / no paso y tendencia).El equipo también es apto para detectar y contar objetos, detectar incrustaciones así como monitorizar procesos de llenado y puntos de transferencia de material. Puede instalarse en containers, conductos, tolvas, estaciones de llenado, ejes, filtros o tuberías. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas.
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
Non-contact installation: any
Within installation:
-40 °C...+70 °C
(-40 °F...+158 °F)
With HT-Adapter:
up to +450 °C (+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Non-contact installation: any
Within installation:
0.5 bar...6.8 bar
(7.2 psi ... 99 psi) abs.
With HD-Adapter:
up to +21 bar (+305 psi) abs. -
Densidad min. del medio
Solid weight: > 10 g/l
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Montaje sencillo con rosca R 1½, 1½ NPT o G 1½ (con tuerca de seguridad)
Construcción mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional)...
-
Ámbito de aplicación
Detección de límites (mín./máx.) sin contacto (sin desgaste ni mantenimiento) y monitorización de caudal (paso / no paso, tendencia) para sólidos granulados.
Detección, recuento y posicionamiento de objetos
Detección y análisis de incrustaciones y...
Documentos / Manuales / Software
-
Accessory FAR52
Technical Information
Screw-in/weld-in Adapter
Technical Information (TI) -
Accessory FAR55
Technical Information
Wave guide
Technical Information (TI) -
Accessory FAR53
Technical Information
Spacer tube
Technical Information (TI) -
Accessory FAR54
Technical Information
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
Technical Information (TI) -
Soliwave FQR57/FDR57
Technical Information
Microwave barrier
Technical Information (TI) -
Accessory FAR50
Technical Information
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementTechnical Information (TI) -
Nivotester FTR525
Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierTechnical Information (TI) -
Accessory FAR51
Technical Information
Insertion adapter with venting element
Technical Information (TI) -
Operating Instructions
Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier with optional bulk flow monitoring
Manual de instrucciones (BA) -
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierShort Instruction (KA)10/20Alemán , Inglés -
Safety Instructions
Soliwave FQR57, FDR57
Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEx Safety Instructions (XA) -
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEx Safety Instructions (XA) -
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Fields of Activities (FA)09/19Español -
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des
solides en vracFields of Activities (FA)03/19fr -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Füllstandmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Fields of Activities (FA)03/17Alemán -
Soliwave
Código de producto: FDR57-, FQR57-
Número Declaración: EC_00692_01.18EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Soliwave
Código de producto: FDR57-, FQR57-
Número Declaración: EC_00691_01.18EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Nivotester, Soliwave
Código de producto: FDR57-, FQR57-, FTR525-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: EXAM (DMT, BVS)
Protección: [Ex ia Da], [Ex ia Ga], Ex iaExplosion ProtectionLanguage neutral
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Order code 52017501
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Aluminium
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 52017502
Mounting bracket FQR5x/FDR5x, Plastics
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006345
Flange DN40 PN6, Rp1-1/2, Alu
Hole circle: 100mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006346
Flange 1-1/2" 150lbs, NPT1-1/2, Alu
Hole circle: 98.6mm. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006348
Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti
EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006349
Flange 1-1/2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006350
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006351
Flange NPS 2" Cl.150, NPT1-1/2, 316Ti
ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006352
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti
EN1092-1, A. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71006353
Flange NPS 4" CL.150, NPT1-1/2, 316Ti
ASME B16.5. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026443
Welded fitting DN50, 200oC
Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026444
Welded fitting DN80, 200oC
Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026445
Welded fitting DN100, 200oC
Screw assembling. Material: 316Ti, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026446
Welded fitting DN50, 10bar, 200oC
Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026447
Welded fitting DN80, 10bar, 200oC
Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026448
Welded fitting DN100, 10bar, 200oC
Screw assembling. Material: 316Ti/321, silicone. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026449
Flanged fitting DIN/EN DN50, 25bar,200oC
Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026450
Flanged fitting DIN/EN DN80, 25bar,200oC
Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71026451
Flanged fitting DIN/EN DN100,25bar,200oC
Screw assembling on counter flange. Material: 316Ti, PTFE, C4400. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71108383
Flange DN40 PN40, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71108387
Flange 1-1/2" Cl.150,NPT1-1/2,316Ti,3.1
ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71108388
Flange DN50 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71108389
Flange 2" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71108390
Flange DN100 PN16, Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
EN1092-1,A. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71108391
Flange 4" Cl.150, NPT1-1/2,316Ti, 3.1
ASME B16.5. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316Ti wetted parts). Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113441
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113449
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113450
Extension 225mm, HT-adapter R1-1/2 +
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113451
Extension 325mm, HT-adapter R1-1/2 +
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113452
Extension 525mm, HT-adapter R1-1/2 +
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113453
Extension 225mm, HT-Adapter NPT1-1/2
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113454
Extension 325mm, HT-adapter NPT1-1/2
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71113455
Extension 525mm, HT-adapter NPT1-1/2
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209097
Sightglass disc DN100, 25bar, 200oC
Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209100
Sightglass disc DN80, 25bar, 200oC
Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209101
Sightglass disc DN50, 25bar, 200oC
Installation on flange fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209107
Sightglass disc DN100, 10bar, 200oC
Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209111
Sightglass disc DN80, 10bar, 200oC
Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209115
Sightglass disc DN100, 200oC
Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209116
Sightglass disc DN80, 200oC
Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209118
Sightglass disc DN50, 200oC
Installation on weld-in fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209119
Sightglass disc DN100, 6bar, 200oC
Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71209121
Sightglass disc DN80, 6bar, 200oC
Installation on screw-type fitting. Material: borosilicate glass. Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381853
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 2m
Usage: FDR56/57, FQR56/57, FTR20.
-
Order code 71381870
Plug connector M12 4-pole,conct.cable 5m
Usage: FDR56/57, FQR56/57, FTR20.
-
Order code 71381872
-
Order code 71381877
Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 2m
Usage: FDR56/57, FQR56/57, FTR20.
-
Order code 71381879
Harting HAN8D plug conct.,conct.cable 5m
Usage: FDR56/57, FQR56/57, FTR20.
-
Order code 71381882
-
Order code 71381884
Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381885
Flange DN40 PN40, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381887
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381888
Flange DN50 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381890
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381891
Flange DN100 PN16, G1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381894
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381898
HP adapter G1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381899
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71381904
HP adapter NPT1-1/2/G1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71454446
Weather protect. cover 316L, Mw. barr.
Weather protection cover 316L for Microwave barrier. Adjustable installation situation. Usage: FDR56/FDR57, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71478114
HT-adapter R1-1/2 + Rp1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
Order code 71478115
HT-adapter NPT1-1/2, 316Ti, 3.1
Usage: FDR50, FDR56/FDR57, FQR50, FQR56/FQR57, FTR20.
-
-
Predecesor