Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquicap FMI21 - Medición de nivel capacitiva

Medición de nivel
capacitiva Liquicap FMI21

Para medición continua de nivel en líquidos conductivos

FMI21
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    < 1%

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 100 °C
    (-40 °F ... 212 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 10 bar
    (Vacío ... 145 psi)

  • Máx. distancia de medición

    2.5 m (8 pies)

  • Principales partes húmedas

    Varillas de sonda:
    316L/1.4404/ PP
    Opción: fibra de carbono recubierta de polipropileno (PP)

Ámbito de aplicación

Liquicap FMI21 es una sonda de varilla sencilla y económica para medición continua de nivel en aplicaciones con líquidos conductivos. Gracias a sus materiales no corrosivos de alta calidad (fibra de carbono, acero inoxidable), es apto incluso para líquidos agresivos (por ejemplo, ácidos o bases). Utilizado junto con el equipo Fieldgate FXA320 (detección de valores de medición remotos utilizando Internet), Liquicap es una solución ideal para soluciones de gestión de inventarios.

El equipo viene configurado de fábrica de 0 a 100 % para la longitud de sonda encargada. Puede utilizarse a partir de conductividades de 30 μS/cm y la medición es independiente del valor de la constante dieléctrica del líquido. Apto para mediciones en cisternas.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Presión de proceso: de vacío hasta 10 bar (de vacío hasta 145 psi)

  • Rango de medida: hasta 2,5 m (8 pies)

  • Temperatura: -40 a +100 °C (-40 a +212 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Funcionamiento fiable y seguro independientemente de la geometría del depósito

  • No necesita calibración (preconfigurado de fábrica)

  • Materiales no corrosivos de alta calidad (fibra de carbono, acero inoxidable) para uso en líquidos agresivos

  • Sin partes móviles en el depósito

  • Solución económica para medición continua de nivel

  • Almacenamiento optimizado simplemente acortando las varillas de sondeo en campo

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor