Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Medición por radar - Micropilot FMR244

Micropilot M FMR244

FMR244
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Característica / Aplicación

    Característica / Aplicación

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Precisión

    +/- 3 mm

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+130 °C
    (-40 °F...+266 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío... 3bar
    (Vacío... 43.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    PVDF, PTFE, PP, PBT

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    NPT 1 1/2, G 1 1/2
    Brida deslizable:
    DN80...DN150 (3"...6"),

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI
    WHG Protección contra sobrellenado
    SIL
    GL/ABS/NK sector naval

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

  • Característica / Aplicación

    Medición de nivel sin contacto en sólidos pulvurulentos o graneles granulados con hasta 15m de rango de medición. Aplicaciones con sólidos a granel sumamente abrasivos, como por ej., ferrita/vidrio ...

  • Suministro / Comunicación

    2 hilos (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus)

  • Frecuencia

    Banda K (~26 GHz)

  • Antena

    Trompeta DN80/3 "

  • Precisión

    +/- 15 mm (o 0.04% del rango, lo que sea mayor)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+266 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+266 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío... 3bar
    (Vacío... 43.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP, PBT, Silicona

  • Conexión a proceso

    Brida:
    UNI DN80...DN150

  • Máx. distancia de medición

    15m (49 pies) (opción F)

  • Comunicación

    HART 4...20 mA
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI

  • Opciones

    Pantalla separada
    Soporte para montaje
    junta bridada variable para ajuste

  • Sucesor

    Micropilot FMR56

  • Límites de la aplicación

    Dk < 1.6