Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Liquifloat FTS20 - Medición de nivel por flotador

Medición de nivel por flotador
Liquifloat FTS20

Para la detección de nivel en líquidos

FTS20
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El equipo de medición de nivel por flotador FTS20 es una solución sencilla y económica para la detección de nivel en fluidos apropiados. Se usa predominantemente en depósitos y contenedores como protección para bombas o como alarma de nivel en balsas abiertas, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado. El equipo de medición de nivel por flotador tiene dos opciones de salida de señal, una señal de conmutación NAMUR o un contacto conmutable.

Equipo de medición de nivel para fluidos apropiados. Utilizado en depósitos y contenedores como prevención contra sobrellenado o como protección para bombas. Materiales diferentes de sensor/cable, por ejemplo, PP, PVC, PUR y CSM, lo que permite su uso en aplicaciones con aceites o líquidos agresivos y en zonas con peligro de explosión.

  • Temperatura: -20 a +85 °C (-4 a +185 °F)

  • Presión: +3 bar (+43,5 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Detección de nivel fiable y económica en líquidos

  • Máxima seguridad de medición y producto gracias al uso de materiales diferentes de cable y sensor para productos diferentes

  • Conexiones eléctricas según NAMUR para zonas con peligro de explosión (en Zona 1) o contacto conmutable (CA/CC) para aplicaciones comunes universales

  • Diámetro pequeño para instalar con facilidad gracias a un orificio con rosca G 1 A

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser