Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR56 - Radar

Radar / Time-of-Flight
Micropilot FMR56

Modelo básico económicamente eficiente para medición de nivel en sólidos

FMR56
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sólido nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para aplicaciones simples:
    Mediciones confiables de nivel, sin contacto, en silos o tanques de almacenamiento de materiales sólidos a granel

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación,

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Antena

    Trompeta DN80/3", revestida con polipropileno (PP)
    Trompeta DN100/4", revestida con polipropileno (PP)

  • Precisión

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+80 °C
    (-40 °F...+176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío... 3bar
    (Vacío... 43.5 psi)

  • Principales partes húmedas

    PP, UP

  • Conexión a proceso

    Brida:
    UNI DN80...DN150
    (3"...6")
    Soporte para montaje

  • Máx. distancia de medición

    30 m (98 pies)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Opciones

    Indicador,
    Parametrización personalizada
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®

  • Límites de la aplicación

    Dk < 1.6
    Reducción del rango de medición máx.. posible a través de:
    Medios con propiedades de reflexión pobres
    Ángulo de reposo
    superficies extremadamente flojas de sólidos a granel, eje. sólidos a granel con bajo peso para llenado neumático
    Acumulación, por encima de la humedad de los productos