Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR57 - Radar

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR57

El sensor estándar para las condiciones más exigentes de medición de nivel en sólidos granulados

FMR57
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Temperatura del proceso

    -40...+400 °C
    (-40...+752 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)

  • Principales partes húmedas

    316L, PEEK, PTFE, Poliamida

Ámbito de aplicación

Micropilot FMR57 es el sensor para las condiciones más exigentes en aplicaciones con sólidos granulados y las más aptas para la medición en silos altos, búnkeres o acopios. La antena parabólica permite unos ángulos de emisión muy pequeños y, de este modo, la medición en silos delgados. El radar sin contacto Micropilot se usa para la medición de nivel continua sin contacto especialmente en sólidos pulverulentos y sólidos granulados. El polvo, los ruidos de llenado, las capas de temperatura y las capas de gas no interfieren en la medición.

Antena de trompeta o parabólica. Gracias a la conexión por purga de aire adicional incluso los productos intensamente pulverulentos y con formación de adherencias no presentan ningún problema.

  • Conexión a proceso: rosca o brida

  • Temperatura: -40 a +400 °C (-40 a 752 °F)

  • Presión: -1 a +16 bar (-14,5 a +232 psi)

  • Rango de medida máximo: 70 m (230 ft)

  • Banda K: 26 GHz

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, protocolo de linealidad a 5 puntos, SIL

Ventajas

  • Hardware y software desarrollados según IEC 61508 hasta SIL 3 (con redundancia homogénea)

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • La máxima fiabilidad incluso en presencia de elementos perturbadores en el depósito gracias al nuevo análisis Multi-Echo Tracking

  • Technología Heartbeat para un funcionamiento de la planta económico y seguro durante todo el ciclo de vida

  • Integración directa en sistemas de control o gestión de activos y manejo intuitivo por menú guiado (en campo o desde un sistema de control)

  • Medición fiable incluso con cambio de producto o condiciones de proceso cambiantes

  • La prueba más fácil del mundo para certificación SIL y WHG, para ahorrar tiempo y dinero

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor