Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR57 - Radar

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR57

El sensor estándar para las condiciones más exigentes de medición de nivel en sólidos granulados

FMR57
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Sólido nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para las demandas más exigentes en tareas de medición de sólidos granulados:
    Medición de nivel fiable y sin contacto en silos altos, búnkeres o escombreras, incluso en condiciones extremas, como productos propensos a la formación intensa de polvo y adherencias

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    Puesta en marcha Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART),
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banda Ka (~ 26 GHz )

  • Antena

    Parabólico DN200/8", DN250/10"
    Bocina DN80/3", DN100/4"

  • Precisión

    +/- 3 mm (0.12 in)

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40...+400 °C
    (-40...+752 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...16bar
    (Vacío...232psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, PEEK, PTFE, Poliamida

  • Conexión a proceso

    Cuerda:
    MNPT 1 1/2, R 1 1/2
    Brida:
    DN80...DN100,
    ASME 3"...4",
    JIS 10K,
    UNI DN100/8"...DN250/10"

  • Máx. distancia de medición

    70 m (230 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Opciones

    Indicador,
    Parametrización personalizada,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
    Ampliación de antena,
    Sin PWIS

  • Límites de la aplicación

    Dk < 1.6
    Reducción del rango de medición máx.. posible a través de:
    Medios con propiedades de reflexión pobres
    Ángulo de reposo
    superficies extremadamente flojas de sólidos a granel, eje. sólidos a granel con bajo peso para llenado neumático
    Acumulación, por encima de la humedad de los productos