Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU43 - Medición ultrasónica

Prosonic M FMU43

FMU43
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0.2% del rango de medición configurado

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 2.5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Principales partes húmedas

    Poliéster no saturado, 316 Ti

  • Conexión a proceso

    DN 100, ANSI 4"

  • Distancia de bloqueo

    0.6 m (2 ft)

  • Aplicación

    Aplicación

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Límites de la aplicación

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Transmisor ultrasónico compacto

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART), PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0.2 % del rango de medición establecido 1)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 2.5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Principales partes húmedas

    poliéster no saturado, 316 Ti

  • Conexión a proceso

    DN 100, ASME 4"

  • Distancia de bloqueo

    0.6 m (2 ft)

  • Máx. distancia de medición

    7 m (23 ft)

  • Comunicación

    4 ... 20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Límites de la aplicación

    Tome en cuenta el diagrama de rango