Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU44 - Medición ultrasónica

Medición ultrasónica
Time-of-Flight
Prosonic FMU44

Equipo económico para mediciones de nivel sofisticadas de hasta 20 m en líquidos y sólidos granulados

FMU44
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/- 4 mm o +/- 0,2 % del rango de medición establecido

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar ... 2,5 bar abs
    (10 psi ... 36 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Máx. distancia de medición

  • Principales partes húmedas

    PVDF

Ámbito de aplicación

El sensor Prosonic FMU44 es apto para la medición de nivel sin contacto en fluidos, pastas, materiales granulados de grano grueso y medición de caudal en canales abiertos o vertederos. El transmisor compacto con tecnología a dos hilos o cuatro hilos puede usarse en aplicaciones con depósitos de almacenamiento o agitadores, en escombreras y en cintas transportadoras. La curva envolvente puede visualizarse en el indicador de campo para un fácil diagnóstico. Función de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud, volumen o caudal.

Equipo a dos o cuatro hilos para la medición continua sin contacto de nivel y caudal.

  • Conexión a proceso: bridada

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: +0,7 a +2,5 bar (+10 a +36 psi)

  • Distancia de medida máxima: Líquidos 20 m (66 ft), sólidos 10 m (33 ft)

  • Distancia de bloqueo: líquidos y sólidos 0,5 m (1,9 ft)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Medición sin contacto fiable

  • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

  • Curvas envolventes en el indicador de campo para un diagnóstico fácil

  • Sensor compacto y sellado herméticamente

  • Sensor de fluoruro de polivinilideno (PVDF) resistente a productos químicos agresivos

  • Calibración sin llenado o descarga

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección automática de la temperatura en función de la velocidad del sonido

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor