Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FMU30 - Medición por ultrasonidos

Medición ultrasónica / tiempo de retorno (ToF)
Prosonic FMU30

Equipo polivalente y económico para aplicaciones de medición de nivel en líquidos y sólidos granulados

FMU30
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    +/-3 mm o +/-0,2 % del rango de medición ajustado

  • Temperatura del proceso

    -20 °C...+60 °C
    (-4 °F...+140 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0,7 bar ... 3 bar abs
    (10 psi ... 44 psi)

  • Máx. distancia de medición

    Sensor 1-1/2": 2 m (6.6 ft)
    Sensor 2": 3,5 m (11 ft)

  • Principales partes húmedas

    PP/EPDM

Ámbito de aplicación

Gama de aplicaciones completa, desde la monitorización de nivel en plantas de tratamiento de aguas residuales y depósitos de aguas de proceso hasta aplicaciones para carga, almacenamiento y depósitos de amortiguación. El sensor ultrasónico FMU30 proporciona unos algoritmos de software probados y todos los mensajes de aviso y alarma se muestran en un indicador de cuatro líneas de textos sencillos que garantiza fácil solución para los problemas. La curva envolvente también puede visualizarse en el indicador. Puesto que los resultados del análisis se visualizan directamente en campo, garantiza un diagnóstico rápido y exacto de los errores.

Equipo a dos hilos para medición continua no invasiva de nivel y caudal.

  • Conexión a proceso: roscada

  • Temperatura: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Presión: +0,7 a +3 bar (+10 a +44 psi)

  • Distancia de medición máxima:
    Sensor 1½" para líquidos 5 m (16 pies) y para sólidos granulados 2 m (6,6 pies),
    Sensor 2" para líquidos 8 m (26 pies) y para sólidos granulados 3,5 m (11 pies)

  • Distancia de bloqueo:
    Sensor 1½" 0,25 m (0,8 pies),
    Sensor 2" 0,35 m (1,15 pies)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Puesta en marcha rápida y sencilla gracias al manejo guiado por menú desde el indicador de campo, de cuatro líneas de texto plano y que se puede seleccionar en 7 idiomas

  • Curvas envolventes en el indicador de campo para un diagnóstico fácil

  • Funciones de linealización (hasta 32 puntos) para la conversión del valor medido a cualquier unidad de longitud volumen o caudal

  • El método de medición no invasivo minimiza los requisitos operativos

  • Posibilidad de instalación a partir de roscas G 1½ o 1½ NPT en adelante

  • Sensor de temperatura integrado para la corrección automática de la temperatura en función de la velocidad del sonido

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor