Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliphant FTM50 - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel por horquilla
vibrante Soliphant FTM50

Detector de nivel robusto para sólidos granulados de grano fino y zonas con peligro de explosión.

FTM50
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 280°C
    (-60°F ... 540°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 360 psi)

  • Densidad min. del medio

    10 g/l (8 g/l sobre pedido)

Ámbito de aplicación

Soliphant FTM50 es un detector de nivel por horquilla vibrante para uso en silos que contengan sólidos granulados de grano fino o sólidos pulverulentos, incluso con una densidad de granulado baja. Apto para una amplia gama de aplicaciones con certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión por sustancias pulverulentas o gases. Disponible con horquillas pulidas y cabezal de acero inoxidable con Tri-Clamp o cabezal de aluminio y horquillas teflonadas. Equipo sin mantenimiento, para uso en aplicaciones típicas, tales como cereales, harina, azúcar, pienso, polvo, yeso

Detección de nivel para sólidos granulados finos y materiales pulverulentos.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas (triclamp)

  • Temperatura: -50 a +280 °C (-60 a +540 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

  • Longitud del sensor: 145 mm, 200 mm

  • Material del sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, recubrimiento de PTFE, recubrimiento de ETFE)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • SIL2 según IEC 61508

  • Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento

  • La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa

  • Diversos tipos de electrónicas: p. ej. NAMUR, relé, tiristor y PFM, para conseguir una alineación óptima con el sistema de control de la planta

  • Indicación de adherencias y abrasión seleccionable, configuración de densidad y retardo de conmutación seleccionables

  • Opción de sensor teflonado o pulido

  • Detección de adherencias y corrosión

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor