Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar FMD72 - Electrónica para medición de presión diferencial

Electrónica Deltabar FMD72 para medición de presión diferencial

Sistema electrónico de medición de presión diferencial que dispone de dos módulos sensores de metal y un transmisor

FMD72
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,075 % del sensor individual,
    "PLATINO" 0,05 % del sensor individual

  • Temperatura del proceso

    –40...+125°C
    (–40 ... +257°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L, Aleación C

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,

  • Celda de medición

    400 mbar...10 bar
    (6 psi...150 psi)

Ámbito de aplicación

La electrónica dp Deltabar FMD72 es un sistema de presión diferencial que se utiliza para la medición de la presión, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión o en columnas de destilación/evaporadores. El sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel se calcula en el transmisor a partir de estos dos valores digitales. El sistema de electrónica dp elimina los elementos tradicionales empleados en la medición de presión diferencial.

Para la medición de la presión diferencial, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión y columnas de destilación / evaporadores.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +125 °C (-40 a +257 °F), opcionalmente 250 °C (480 °F)

  • Rango de medición: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

  • Precisión: sensor simple hasta ±0,05 %, sistema hasta ±0,07 %

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificados higiénicos

Ventajas

  • Elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora el rendimiento y fiabilidad de los procesos

  • Se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño de sistema electrónico de presión diferencial

  • Reducción del coste total de propiedad gracias a menores tiempos de instalación, tareas de mantenimiento y necesidad de tiempos de parada y piezas de repuesto

  • Medición de nivel multivariable: presión diferencial, presión en la parte superior del depósito y temperaturas del sensor basado en el protocolo HART a partir de un único sistema

  • Indicación constante de la integridad del sistema completo gracias a la función de diagnóstico basada en el protocolo HART

  • Alto nivel de reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

  • Seguridad de proceso asegurada con conexiones a proceso pequeñas de montaje enrasado en aplicaciones sanitarias

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser