Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FDR56 - Receptor de barrera de microondas

Receptor de barrera de microondas
Soliwave FDR56

Receptor para la detección de nivel no invasiva en aplicaciones con sólidos granulados

FDR56
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
    Con adaptador para alta temperatura:
    hasta +450 °C (+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    Con adaptador HD:
    hasta +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densidad min. del medio

    Peso de los sólidos: > 10 g/l

Ámbito de aplicación

El receptor de barrera de microondas Soliwave FDR56 utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel. Puede instalarse en depósito o tubería. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas. Adecuado como detector de nivel para controlar y cuantificar todo tipo de sólidos granulados. Interacciona con el emisor de Soliwave FQR56.

Los sólidos granulados habituales son: virutas de madera, serrín o polvo de lijado, yeso, cemento, cenizas, recortes de papel o cartón, grava, arena, polvos secos en general, bolsas y cajas.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura ambiente: -40 a +70°C (-40 a +158°F)

  • Rango de medición: máx. 100 m (328 pies)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Ventajas

  • Medición altamente fiable gracias al montaje enrasado y a la posibilidad de instalación sin contacto, así como la indicación de la intensidad de señal del receptor

  • Solución mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento

  • El compartimento de la electrónica puede girarse 360° para poderlo ajustar en la posición óptima tras su instalación

  • Conexión directa de la tensión de alimentación (emisor y receptor por separado o conjuntamente)

  • Compatible mecánicamente con la barrera de microondas FQR50/FDR50, se pueden seguir utilizando las conexiones a proceso existentes; asimismo, se pueden seguir empleando ciertos accesorios, como las bridas de adaptación, las abrazaderas de instalación o las mirillas.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser