Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soliwave FDR56 - Receptor de barrera de microondas

Receptor de barrera de microondas
Soliwave FDR56

Receptor para la detección de nivel no invasiva en aplicaciones con sólidos granulados

FDR56
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Barrera microondas

  • Característica / Aplicación

    Transceptor
    Detección de nivel puntual sin contacto y monitorización de flujo
    Detección, contaje y posicionamiento de objetos
    Monitorización de puntos de transferencia de material
    Detección y análisis de incrustaciones y suciedad
    Instalación:
    Instalación sin contacto (ventana de transmisión) o instalación enrasada (contacto)

  • Especialidades

    Rango de medición: máx. 100 m

  • Suministro / Comunicación

    85 ... 253 VCA
    20 ... 60 VCC/20 ... 30 VCA

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+70 °C
    (-40°F...+158°F)

  • Temperatura del proceso

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
    Con adaptador para alta temperatura:
    hasta +450 °C (+842 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Instalación sin contacto: cualquiera
    Dentro de la instalación:
    0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    Con adaptador HD:
    hasta +21 bar (+305 psi) abs.

  • Densidad min. del medio

    Peso de los sólidos: > 10 g/l

  • Principales partes húmedas

    Instalación sin contacto:
    no tiene piezas en contacto con el producto
    Dentro de la instalación:
    316Ti o aluminio;
    PTFE o cerámica

  • Conexión a proceso

    1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT

  • Conexión a proceso higiénica

    Instalación sin contacto

  • Comunicación

    Relés SPDT
    Relé de estado sólido
    4 ... 20 mA

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, CSA C/US, IEC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1

  • Opciones

    Mirilla de visualización
    Adaptador para altas temperaturas
    Adaptador para altas presiones
    Soporte de instalación
    FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55

  • Componentes

    Transmisor: FQR56

  • Límites de la aplicación

    Peso de los sólidos: < 10 g/l

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto