Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Micropilot FMR53 - Radar

Medición por radar
Time-of-Flight
Micropilot FMR53

Para aplicaciones de medición de nivel básicas en líquidos

FMR53
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Para medición continua de nivel sin contacto en líquidos,
    especialmente adecuado para pequeñas conexiones al proceso y para medios químicamente agresivos;
    Antena de varilla con revestimiento de PTFE

  • Especialidades

    Heartbeat Technology,
    SIL 2 según IEC 61508,
    Puesta en marcha a través de Bluetooth®,
    Aplicación SmartBlue de configuración y mantenimiento,
    Seguridad y fiabilidad con seguimiento multieco,
    HistoROM,
    Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación

  • Suministro / Comunicación

    A 2 hilos (HART/PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus)
    A 4 hilos (HART)
    Tecnología inalámbrica Bluetooth® y aplicación (opcional)

  • Frecuencia

    Banca C (~6 GHz)

  • Precisión

    +/- 6 mm (0.24 in)

  • Temperatura ambiente

    -40...+80 °C
    (-40...+176 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40...+150 °C
    (-40...+302 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío...40 bar
    (Vacío...580 psi)

  • Principales partes húmedas

    PTFE, PVDF

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    MNPT 1 1/2, R 1 1/2
    Brida:
    DN50...DN150,
    ASME 2"...6",
    JIS 10K

  • Máx. distancia de medición

    Estándar: 20 m (66 ft)

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus
    Tecnología inalámbrica Bluetooth®

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    ASME B31.3
    AD2000

  • Opciones

    Indicador,
    Configuración a distancia mediante la aplicación SmartBlue a través de Bluetooth®,
    Parametrización personalizada,
    Aislador estanco al gas,
    Sin PWIS

  • Límites de la aplicación

    El rango máximo de los valores de medición depende de la forma del depósito y/o la aplicación
    Altura de la tubuladura > 250 mm:
    FMR51, FMR52, FMR54
    Constante dieléctrica (DK) baja:
    FMR51, FMR52, FMR54