Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Prosonic FDU90 - Medición ultrasónica

Medición por ultrasonidos Time-of-Flight (ToF)
Prosonic FDU91F

Sensor higiénico de medición de nivel y caudal para conexión a FMU9x (rango de medida hasta 10 m)

FDU91F
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con caja para montaje en campo o caja para raíl de fijación superior destinada a la instrumentación del armario de control, 300 m entre el sensor y el transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/-2 mm + 0,17 % de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)
    CIP: 30 min.: 135 °C
    (30 min.: 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1", DN80 / 100, ANSI 3" / 4"

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852, DN80 3 1/2", DN100 4"

  • Distancia de bloqueo

    0.3 m (1 ft)

  • Máx. distancia de medición

    Liquids: 10 m (33 ft),
    Solids: 5 m (16 ft)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Aprobaciones higiénicas

    3A

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90, FMU95

  • Límites de la aplicación

    Foam / high turbulence possible:
    FDU92
    For tank farms scanner:
    FMU95

  • Measuring principle

    Ultrasónico

  • Característica / Aplicación

    Versión separada con cubierta de campo o carcasa con riel omega para instrumentación en gabinete de control, 300m entre sensor y transmisor

  • Suministro / Comunicación

    4 hilos (HART, Profibus DP)

  • Precisión

    +/- 2mm + 0.17% de la distancia medida

  • Temperatura ambiente

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 105 °C
    (-40 °F ... 221 °F)
    30 min.: 135 °C / 275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    0.7 bar ... 4 bar abs
    (10 psi ... 58 psi)

  • Principales partes húmedas

    316L (completamente soldado IP68 / NEMA 6P)

  • Conexión a proceso

    G / NPT 1", DN80 / 100, ANSI 3" / 4"

  • Conexión a proceso higiénica

    Tres abrazaderas ISO2852, DN80 (3 1/2"), DN100 (4")

  • Distancia de bloqueo

    0.3 m (1 ft)

  • Máx. distancia de medición

    5 m (16 ft)

  • Comunicación

    Transmisor:
    4 ... 20 mA HART
    Profibus DP

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, IEC Ex, INMETRO, NEPSI, EAC Ex

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1

  • Opciones

    Segunda salida 4 ... 20 mA

  • Componentes

    Transmisor:
    FMU90