Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
MinicapFTC262 - Detección de nivel capacitiva

MinicapFTC262 Detección de nivel
capacitiva

Diseñado para sólidos granulados ligeros

FTC262
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
Activando precio
precio: proporcionar información
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -40 °C ... 80 °C
    (-40 °F ... 176 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    -1 ... 6 bar(-14.5 ... 90 psi)

Ámbito de aplicación

Minicap FTC262 es una sonda de cable sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos corrosivos y adherencias intensas. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.

Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: -1 a +6 bar (-14,5 a +90 psi)

  • Longitud del sensor: 500 mm (20") to 6.000 mm (236")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Ventajas

  • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

  • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

  • Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa

  • Almacenamiento optimizado gracias al simple proceso de acortado de las sondas de cable en campo

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor