Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Solicap FTI55 - Detección de nivel capacitiva

Capacitancia
Detección de nivel
Solicap FTI55

Detección de nivel para sólidos granulados de grano fino a de grano grueso

FTI55
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Temperatura del proceso

    -50°C ... 180°C
    (-58°F ... 356°F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    Vacío ... 25 bar
    (Vacío ... 362 psi)

Ámbito de aplicación

Solicap FTI55 es una sonda de varilla totalmente/parcialmente aislada destinada a la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados de grano fino y grano grueso. Proporciona la máxima fiabilidad debido a su compensación activa de la acumulación de suciedad y es apta para una amplia gama de aplicaciones gracias a numerosos certificados. Debido a su diseño robusto, se puede utilizar también para obtener mediciones precisas en aplicaciones con cargas laterales muy elevadas de hasta 300 Nm.

Para aplicaciones con cargas laterales muy elevadas de hasta 300 Nm Fieldgate y Solicap representan una solución para el aprovisionamiento de materiales y la optimización logística (control de inventario)

  • Conexiones a proceso: bridas y roscas

  • Rango de medición: 200 a 4.000 mm (4 a 157")

  • Temperatura: -50 a +180 °C (-58 a +356 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +363 psi)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL

Ventajas

  • Máxima seguridad y fiabilidad gracias a su diseño muy robusto para condiciones de proceso exigentes

  • Económico gracias a una puesta en marcha sencilla y rápida ya que la calibración se realiza pulsando un botón

  • Aplicación universal gracias a una amplia gama de certificados y homologaciones

  • Protección contra sobretensión de dos etapas contra descargas estáticas desde el silo

  • Compensación activa de adherencias con tendencia a acumularse para sólidos granulados (en desarrollo)

  • Seguridad aumentada debido a la monitorización automática permanente de la electrónica

  • Reducción de los costes de almacenamiento gracias a un modelo de varilla (para un aislamiento parcial) y a un modelo de cable (para un aislamiento parcial y total) fáciles de acortar

Vídeos

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor