Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Nivotester FTL325N - Detección de nivel por horquilla vibrante

Detección de nivel
por horquilla vibrante
Nivotester FTL325N

Unidad de conmutación con entrada NAMUR para montaje en raíl o instalación simple

FTL325N
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Ámbito de aplicación

El Nivotester FTL325N es una unidad de conmutación para la detección de nivel en depósitos de líquidos y también en zonas con peligro de explosión. También apta para prevención de sobrellenados en depósitos con líquidos combustibles o no combustibles perniciosos para el agua. Control y detección de nivel a dos puntos El encaje perfecto para aplicaciones en sistemas seguros relacionados con requisitos de seguridad funcional hasta SIL2 según IEC 61508 /IEC 61511 que usan Liquiphant con electrónica inserta FEL56 o FEL58.

Unidad de conmutación con entrada NAMUR para montaje en raíl o instalación simple.

  • Temperatura ambiente: -20 a +50 °C (-4 a +122 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, certificados para aplicaciones marinas

Ventajas

  • Nivotester FTL325N para conectar una, dos o tres células de medición (equipos de 1, 2 o 3 canales)

  • Circuitos para zonas con peligro de explosión intrínsecamente seguros para utilizar en sensores de medición en zonas con peligro de explosión

  • Seguridad funcional hasta SIL2 mediante monitorización de la línea

  • Cabezal de montaje en raíl DIN para una instalación en serie sencilla sobre raíles estándares en el armario de los interruptores

  • Cableado sencillo usando regletas extraíbles

  • Conector NAMUR según EN 50227 (DIN 19234; NAMUR) o IEC 60947-5-6 para conectar sensores NAMUR o electrónicas insertas

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products

Predecesor