Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTP33B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Ceraphant PTP33B

Presostato económico con sensor metálico de conexión completamente soldada para uso en aplicaciones higiénicas

PTP33B
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar
Filter spare parts
Filter accessories
Tipo
Búsqueda
Búsqueda

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

    • partes adicionales

    Unit is not repairable.

    • partes adicionales
    • partes adicionales

    Valve Plug ISO4400 M16, PTP/PTC3xB

    • partes adicionales
    Referencia
    71336104
    • partes adicionales

    Valve plug ISO4400 NPTF1/2, PTP/PTC3xB

    • partes adicionales
    Referencia
    71336105
    • partes adicionales

    O-ring 15,54x2,62 FKM,FDA, PMP23, PTP3xx

    • partes adicionales
    Referencia
    71337274
    • partes adicionales

    Weld-in adapter and correspondig sealings

    • partes adicionales
    • partes adicionales

    O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    52014472
    • partes adicionales

    O-ring 28.17x3.53 VMQ, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71086102
    • partes adicionales

    O-ring 28.17x3.53 EPDM, FDA, USP, 3 pcs.

    • partes adicionales
    Referencia
    71140668
    • partes adicionales

    M12-female plug connec., 90deg, 5m cable

    • partes adicionales
    Referencia
    52010285

    Weld-in adapter G1, 316L

    Referencia
    52005087

    Weld-in adapter G1, 316L, 3.1

    Referencia
    52010171

    Weld-in adapter G1, d=60, 316L

    Referencia
    52001051

    Weld-in adapter G1, d=60, 316L, 3.1

    Referencia
    52011896

    Weld-in dummy, adapter G1

    Referencia
    52005272

    Weld-in adapter M24 D65, 316L

    Referencia
    71041381

    Weld-in adapter M24 D65, 316L, 3.1

    Referencia
    71041383

    Process adap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

    Referencia
    52023994

    Process adapter M24 Clamp 2", 316L

    Referencia
    52023995

    Process adap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

    Referencia
    52023996

    Proc. adap. M24 Variv N DN40 PN40 316L

    Referencia
    52023997

    Process adapter M24 DIN11851 DN50, 316L

    Referencia
    52023998

    Process adapter M24 DIN11851 DN40, 316L

    Referencia
    52023999

    Process adapter M24 APV-Inline, 316L

    Referencia
    52024000

    Process adap. M24 Clamp 1 1/2, 316L, 3.1

    Referencia
    52024001

    Process adapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

    Referencia
    52024002

    Proc.adap.M24 Variv.F DN25 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024003

    Proc.adap.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

    Referencia
    52024004

    Process adap. M24 DIN11851 DN50,316L,3.1

    Referencia
    52024005

    Process adap. M24 DIN11851 DN40,316L,3.1

    Referencia
    52024006

    Process adapter M24 APV-Inline,316L, 3.1

    Referencia
    52024007

    Process adapter M24 SMS 1-1/2", 316L

    Referencia
    52026997

    Process adapter M24 SMS 1-1/2",316L, 3.1

    Referencia
    52026999

    EPDM O-rings process adapter M24

    Referencia
    52024267

    Pipe assembly DN25, flush mount

    Referencia
    71477801

    Pipe assembly DN32, flush mount

    Referencia
    71477803

    Pipe assembly DN40, flush mount

    Referencia
    71477807

    Pipe assembly DN50, flush mount

    Referencia
    71477808

    Pipe assembly Clamp DN25, flush mount

    Referencia
    71477812

    Pipe assembly Clamp DN32, flush mount

    Referencia
    71477813

    Pipe assembly Clamp DN40, flush mount

    Referencia
    71477816

    Pipe assembly Clamp DN50, flush mount

    Referencia
    71477817