Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP11

Presión relativa
Cerabar PMP11

Transmisor de presión económico con sensor metálico para medición en gases o líquidos

PMP11
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    0,5 %

  • Temperatura del proceso

    -25…+85 °C
    (-13…+185 °F)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

  • Celda de medición

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

Ámbito de aplicación

Cerabar PMP11 es el transmisor de presión compacto con los precios más atractivos de su segmento. Presenta un sensor piezorresistivo y es capaz de medir la presión relativa desde 400 mbar hasta 40 bar. El PMP11 está diseñado para soportar las condiciones de la industria de proceso utilizando materiales de alta calidad tales como 316L. Se puede utilizar para aplicaciones estándar de la industria de proceso.

Transductor de presión con sensor de metal totalmente soldado para medir la presión relativa de gases o líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -25 a +85 °C (-13 a +185 °F)

  • Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

  • Precisión: ±0,5% de margen

Ventajas

  • Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a la construcción muy compacta y a unos rangos de medición personalizables

  • Una precisión de referencia del 0,5 % junto con su alta estabilidad a largo plazo y repetibilidad garantiza una alta calidad de la monitorización del proceso en los procesos estándar

  • La disponibilidad de proceso a largo plazo se basa en la utilización estricta de material 316L y la cobertura de la prueba al 100 % durante la producción

Vídeos

Gama Fundamental

  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser