Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Cerabar PMP11

Presión relativa
Cerabar PMP11

Transmisor de presión económico con sensor metálico para medición en gases o líquidos

PMP11
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión del medidor

  • Característica

    Transductor de presión rentable, sensor piezoresistivo con diafragma de medición metálico para aplicaciones higiénicas

  • Suministro de voltaje

    Salida análoga: 10…30 VDC
    0...10 V salida: 12…30 VDC

  • Precisión de Referencia

    0,5 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    -25 °C…+85 °C
    (-13 °F…+185 °F)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C…+70 °C
    (-40 °F…+158 °F)

  • Celda de medición

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    160 bar (2400 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/4, G1/2,
    MNPT1/4, MNPT1/2,
    DIN13

  • Comunicación

    4...20 mA
    0...10 V

  • Aprobación de diseños

    Informe de inspección final EN 10204-3.1
    Limpio de aceite y grasa

  • Measuring principle

    Presión relativa

  • Característica / Aplicación

    Transductor de presión económico, sensor piezorresistivo con diafragma de medición metálico

  • Suministro / Comunicación

    Salida analógica: 10…30 VCC
    Salida de 0...10 V: 12…30 VCC

  • Precisión

    0,5 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2% de URL / año

  • Temperatura ambiente

    -40…+70 °C
    (-40…+158 °F)

  • Temperatura del proceso

    -25…+85 °C
    (-13…+185 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar (2400 psi)

  • Rango de medición del proceso

    400 mbar...+40 bar
    (6 psi...+600 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/4, G1/2,
    MNPT1/4, MNPT1/2,
    DIN13

  • Comunicación

    4...20 mA
    0...10 V

  • Aprobaciones de diseño

    Informe de inspección final
    Limpio de aceite y grasa

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto