Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CeraphantPTC31B - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y relativa
Ceraphant PTC31B

Presostato económico con sensor cerámico sin aceite de relleno para medición en gases o líquidos

PTC31B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
Filtrar tarea de medición/aplicación
Tarea de medición / aplicación

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

  • Measuring principle

    Interruptor de presión

  • Característica

    Presostato inteligente con sensor capacitivo, estable a largo plazo y resistente a la abrasión

  • Suministro de voltaje

    10…30 VCC

  • Precisión de Referencia

    0,5 %,
    Platino: 0,3 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.2 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    -25 °C....+100 °C
    (-13 °F....+212 °F)

  • Temperatura ambiente

    -20 °C...+70 °C
    (-4 °C...+158 °F)

  • Celda de medición

    +100 mbar....+40 bar
    (+1.5 psi....600 psi)

  • Límite máx. de sobrepresión

    60 bar (900 psi)

  • Conexión a proceso

    Roscas:
    G1/4, G1/2,
    MNPT1/4, MNPT1/2,
    DIN13,
    JIS R1/2

  • Comunicación

    1 interruptor PNP
    2 interruptores PNP
    1 interruptor PNP +
    4...20 mA analógico

  • Aprobación de diseños

    Informe de inspección
    final EN 10204-3.1
    Limpio de aceite y grasa
    Limpiado para aplicaciones con oxígeno
    Ajuste alarma mín

  • Especialidades

    Indicador digital