Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltapilot FMB52 - Medición de nivel por columna hidrostática

Medición de nivel
por columna hidrostática
Deltapilot FMB52

Sensor de presión con célula de medición Contite para medición de nivel por columna hidrostática

FMB52
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión hidrostática

  • Característica

    Transmisor de presión para medición de nivel por columna hidrostática con célula de medición Contite metálica de montaje enrasado:
    Sellado hermético, resistente a la condensación, resistente a las condiciones climáticas y con una influencia mínima de la temperatura
    Versión de cable

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    10,5...45 VCC (no Ex):
    Ex ia: 10,5...30 VCC
    PROFIBUS PA:
    9...32 VCC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 VCC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar 0,2 %
    Opcional 0,1 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05 % de URL / año

  • Temperatura del proceso

    Cable de PE: -10 °C…70 °C/14 °F…158 °F
    Cable de FEP: -10 °C…80 °C/14 °F…176 °F

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Celda de medición

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • El menor rango calibrable

    10 mbar (1.45 psi)

  • Resistencia al vacío

    0 mbar abs.

  • Máx. relación de reducción

    100:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    40 bar (600 psi)

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Brida:
    DN40...DN100,
    ASME 2"...4",
    JIS 10K

  • Material de la membrana de proceso

    316L, Aleación C,
    Oro-Rodio
    PE, FEP

  • Junta de material

    Viton, EPDM, Kalrez, ninguno

  • Llenar fluido

    Aceite inerte,
    Aceite sintético

  • Material del gabinete

    316L, aluminio moldeado

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobación de diseños

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Aprobaciones marítimas

    GL/ABS/LR/BV/DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Especialidades

    Modularidad para equipos de presión diferencial y presión de proceso (indicador sustituible, sistema electrónico universal)
    Funciones de diagnóstico

  • Measuring principle

    HIDROSTÁTICO

  • Característica / Aplicación

    Transmisor de presión para medición de nivel por columna hidrostática con célula de medición Contite metálica de montaje enrasado:
    Sellado hermético, resistente a la condensación y a las condiciones climáticas
    Versión de cable

  • Especialidades

    La modularidad para dispositivos de presión diferencial y presión de proceso (pantalla reemplazable, electrónica universal)
    funciones de diagnóstico
    Celda de medición Contite herméticamente sellada (resistente a la condensación y a prueba de clima)

  • Suministro / Comunicación

    4...20 mA HART:
    10,5...45 V CC
    Ex ia: 10,5...30 V CC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión

    Estándar 0,2 %
    Opcional 0,1 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0.05 % de URL / año

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Temperatura del proceso

    Cable de PE: -10 °C…70 °C/14 °F…158 °F
    Cable de FEP: -10 °C…80 °C/14 °F…176 °F

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    40 bar (600 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Principales partes húmedas

    Aleación C
    316L
    Cable (PE/FEP)
    revestimiento opcional AuPt
    revestimiento opcional AuRh

  • Conexión a proceso

    Rosca:
    G1 1/2, MNPT1 1/2
    Brida:
    DN40...DN100,
    ASME 2"...4",
    JIS 10K

  • Máx. distancia de medición

    100 m (328 ft) H2O

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    Protección contra sobrellenado WHG
    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Aprobación marítima

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Aprobaciones para agua potable

    KTW/ NSF/ ACS

  • Opciones

    Carcasa separada
    Parámetros del dispositivo inicial
    Protección de sobre voltaje

  • Límites de la aplicación

    Si presurizado, uso de dos transmisores de presión para medir la presión diferencial (dP electrónico)
    Observe la proporción de la presión de la superficie : presión hidrostática
    En caso de un tanque abierto o eje utilice FMB53 con abrazadera de montaje.

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto