Resumen de especificaciones
-
Precisión
0,3%
-
Temperatura del proceso
-10…+100 °C
(+14…+212 °F)
135 °C durante 1 h
(275 °F durante 1 h) -
Rango de medición del proceso
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Celda de medición
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Ámbito de aplicación
Cerabar PMP23 es un transmisor de presión absoluta o relativa económico y compacto. La célula de medición piezorresistiva con diafragma enrasado en 316L se ha diseñado para aplicaciones de la industria higiénica. PMP23 ofrece diversas conexiones a proceso higiénicas certificadas EHEDG y 3-A, materiales conformes a la FDA y a la EG 1935/2004, clase de protección IP69, IO-Link opcional, así como certificados para zonas con peligro de explosión. El dispositivo se puede entregar con rangos de medición personalizados de hasta 40 bar.
Transductor de presión para medir la presión absoluta o relativa de gases o líquidos.
Conexiones a proceso: conexiones higiénicas de montaje enrasado, conexiones con rosca de montaje enrasado
Temperatura de proceso: -10 °C hasta +100 °C (-40 °F a +212 °F); +135 °C (+275 °F) para máx. 1 h
Presión de proceso: 400 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)
Precisión: ±0,3 % de margen
Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificados para aplicaciones higiénicas
Ventajas
Instalación y configuración fáciles y rápidas en la planta gracias a un diseño muy compacto y a unos rangos de medición personalizables
Las conexiones a proceso totalmente soldadas maximizan la seguridad del proceso, reduciendo el uso de juntas
Está garantizada una disponibilidad de proceso mejorada mediante el uso estricto de material 316L y la posibilidad de protección de entrada IP69 para condiciones de lavado, así como la alta reproducibilidad y estabilidad a largo plazo del producto
Se garantiza una alta flexibilidad de uso y, por lo tanto, una reducción de los costes de almacenamiento puesto que el PMP23 es adecuado para la limpieza CIP/SIP
El PMP23 puede dar soporte a la necesidad de documentación higiénica y a la trazabilidad en la planta, puesto que las certificaciones tales como EHEDG, 3-A o (CE)1935/2004 se encuentran disponibles entre otros certificados y declaraciones de fabricación pertinentes
El IO-Link reduce los costos y la complejidad debido a la fácil configuración de los dispositivos a través de herramientas de ingeniería
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Cerabar PMP23
Versión en español - 09/2021
Medición de la presión de proceso
EN ES 14/09/202128/05/201918/05/201831/10/201731/03/2017Idioma:
Español
Versión:
14/09/2021
Tamaño del archivo:
934.2 KB
Nombre del archivo:
TI01203PES_0921-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level and pressure measurement
EN ES 28/10/202119/06/202008/11/201917/08/201730/06/2016Idioma:
Español
Versión:
28/10/2021
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
TI00426FES_2321.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Idioma:
Español
Versión:
01/04/2021
Tamaño del archivo:
885.4 KB
Nombre del archivo:
TI01133PES_0721_R01.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Cerabar PMP23
Medición de la presión de proceso
EN ES 14/09/202128/05/201918/05/201831/10/201731/03/2017Idioma:
Español
Versión:
14/09/2021
Tamaño del archivo:
934.2 KB
Nombre del archivo:
TI01203PES_0921-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar PMP23 IO-Link Manual de instrucciones
Transmisor de presión para una medición segura y la monitorización de presiones absolutas y relativas
EN ES 28/05/201931/10/2017Idioma:
Español
Versión:
28/05/2019
Tamaño del archivo:
872.5 KB
Nombre del archivo:
BA01784PES_0219.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
BA01271PES_0721.pdf
-
-
-
Manual de operaciones abreviado (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Medición de presión de proceso
EN ES 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201720/12/2016Idioma:
Español
Versión:
31/03/2021
Tamaño del archivo:
773 KB
Nombre del archivo:
KA01164PES_0721.pdf
-
-
-
Manual de operaciones abreviado (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Manual de instrucciones abreviado
Transmisor de presión para una medición segura y la monitorización de presiones absolutas y relativas
EN ES 28/05/201919/11/2018Idioma:
Español
Versión:
28/05/2019
Tamaño del archivo:
367.6 KB
Nombre del archivo:
KA01402PES_0219.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23
EN ES 31/03/2019Idioma:
Inglés
Versión:
31/03/2019
Tamaño del archivo:
183.7 KB
Nombre del archivo:
EA01253PA2_0119.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing 4...20 mA (IS) Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D; Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4
EN ES 17/05/201704/04/2016Idioma:
Inglés
Versión:
17/05/2017
Tamaño del archivo:
431.7 KB
Nombre del archivo:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIC T4 Gb
EN ES 23/11/202028/06/2016Idioma:
Inglés
Versión:
23/11/2020
Tamaño del archivo:
408.2 KB
Nombre del archivo:
XA01363PEN_0220.pdf
-