-
Seminario online
Presión diferencial
Deltabar PMD55
Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión
El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD55 con sensor piezorresistivo y membrana metálica soldada se emplea normalmente en aplicaciones medioambientales o de proceso para la medición en continuo de diferencias de presión en líquidos, vapores y gases. El menú de Configuración Rápida con rango de medida ajustable permite una puesta en marcha sencilla, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.
- F
- L
- E
- X
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
Máx. error medido
0,1%
"PLATINO" 0,075% -
Precisión
0,1%
"PLATINO" 0,075% -
Temperatura del proceso
-40°C...120°C
(-40°F...248°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-40°C...120°C
(-40°F...248°F) -
Rango de medición del proceso
10mbar...40bar
(0.15...580psi) -
Rango de temperatura del medio
Gradiente de temperatura de la tubería de presión
-
Máx. presión de proceso
10mbar...40bar
(0.15...580psi) -
Principales partes húmedas
316L
-
Material de la membrana de proceso
316L, ,
-
Celda de medición
10mbar...40bar
(0.15...580psi)
-
Selección rápida
Configuración individual
-
Ventajas
Fácil puesta en marcha guiada por menú desde el indicador local, 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Fácil adaptación a proceso para impulsar cambios de alta presión a baja presión en la línea mediante la conexión eléctrica de la...
-
Ámbito de aplicación
Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales, por ejemplo, en filtros y bombas, y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.
...
Documentos / Manuales / Software
-
Deltatop DO
Información técnica
Medición de presión diferencial en fluidos mediante orificios y
transmisor Deltabar de presiones diferenciales. El sistema de medición
universal para vapores, gases y líquidosTechnical Information (TI) -
Deltabar M PMD55
Información técnica
Transmisor de presión diferencial con sensor metálico
Technical Information (TI) -
Deltatop DP
Información técnica
Medición de la presión diferencial en fluidos mediante tubos Pitot y
transmisor Deltabar de presiones diferenciales. El sistema demedición
universal para vapores, gases y líquidosTechnical Information (TI) -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5Manual de instrucciones (BA) -
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M
Operating Instructions
PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMManual de instrucciones (BA) -
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions
FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterManual de instrucciones (BA) -
Deltabar M PMD55
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationvia
PROFIBUS PAShort Instruction (KA)07/16Inglés -
Deltabar M PMD55
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
Communication via FOUNDATION FieldbusShort Instruction (KA)07/16Inglés -
Deltabar M PMD55
Brief Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensor
Communication HARTShort Instruction (KA)07/16Inglés -
Installation instruction - Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Cerabar S, Deltabar S, Deltabar, Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Installation Instructions (EA) -
Locking screw NPT¼
316L, alloy
Deltabar PMD55B, PMD75B
Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75Installation Instructions (EA) -
Harting plug HAN7D
Installation instruction
Cerabar M/S, Deltabar M/S, Deltapilot M/S
Installation Instructions (EA) -
Plug 3-pole, M12/M20
Installation instruction
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Installation Instructions (EA) -
Flanges and gaskets
Installation instruction
Deltabar M PMD55
Installation Instructions (EA) -
Display module VU340
Installation instruction
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Installation Instructions (EA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
II 2 G Ex d IIC T6 Gb
II 2 G Ex d IIC T4 Gb
KEMA 09 ATEX 0052Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
IS
Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Division 2 and Zone 2 installation
Nonincendive, Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, III installation
DIP for Class II, III, Div. 1, Groups E, F, GEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
II 1/2 G Ex ia IIC T6/T4 Ga/Gb
II 2 G Ex d IIC T6/T4 Gb
KEMA 10 ATEX 0042Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ga/Gb Ex ia IIC T6...T4
1Ex ia IIC T6...T4 GbEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d IIC T4/T6 GbEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
II 3 G Ex nA IIC T6...T4 Gc
EG 09 010 XEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
TÜV 13.2008 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960009065 B
4-20 mA HARTEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960014222 A
PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
XP/ISEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960014219 A
PROFIBUS PA, FOUNDATION FieldbusEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Control drawing FM
Explosionproof for Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D
Further types of protection: DIP Cl. II, Div. 1, Groups E,F, G, Cl. III
Nonincendive Cl. I, Div. 2, Groups A, B, C, D
XPEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
IECEx KEM 09.0017
Ex d IIC T6 Gb, Ex d IIC T4 GbEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 3 G Ex ic IIC T6...T4 Gc
IECEx:
Ex ic IIC T6...T4 Gc
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex d IIC T6 Gb
Ex d IIC T4 Gb
TÜV 13.2013 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
INMETRO IEE 11.0075 (INMETRO)Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
IECEx KEM 09.0016Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
IS
Cl. I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; AEx ia IIC T6;
Explosionproof for Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, DEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ic IIC T6...T4 Gc
IECEx KEM 09.0016Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Ex ia IIC T4/T6 Ga/GbEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 1/2 D Ex ta/tb IIIC T75°C Da/Db
IECEx:
Ex ta IIIC T75°C Da/Ex tb IIIC T75°C Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
II 1/2 D Ex ia IIIC T75°C Da/Db
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T75°C Da/Db
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
4-20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
1Ex d IIC T6/T4 GbEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T75 °C T500 100 °C Da/Db (HART)
Ex ia IIIC T75 °C T500 105 °C Da/Db (PA, FF)
IECEx KEM 09.0016Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
CSA Control Drawing
960009643 B
4-20 mA HART
XP/ISEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
XP + IS
Class I, Div. 1, 2, Groups A, B, C, D
Class I, Zone 0, IIC
AEx ia IIC T6
Class II, Div. 1, 2, Groups E, F, G
ClassIII;
IS Class I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G;
Explosionproof for Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, DEx Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
Ex ta IIIC T75 °C T500 100 °C Da/Db (HART)
Ex ta IIIC T75 °C T500 105 °C Da/Db (PA, FF)
IECEx KEM 09.0016Ex Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
ATEX:
II 1/2 G Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb
Safety Instructions
Differential Pressure Transmitter
Ex Safety Instructions (XA) -
Safety Instructions
Deltabar M PMD55
FM
IS
Cl. I, II, III, Div. 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; AEx ia IIC T6;
Division 2 and Zone 2 installation
Nonincendive Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;
Class II, III installation
DIP for Class II and III, Div. 1, Groups E, F, GEx Safety Instructions (XA) -
Deltabar M PMD55
CSA
Drawing No.: 960009065 -
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
FM
Drawing No.: 960009151 -
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
FM
Drawing No.: 960009542 -
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
FM
Drawing No.: 960009151 A
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Deltabar M PMD55
CSA
Drawing No.: 960009643 -
Drawing Type: Control DrawingCertificate FM/CSA (ZD) -
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Deltabar M PMD55
Deltapilot M FMB50/51/52/53
Functional Safety data sheet / Datenblatt zur Funktionalen Sicherheit
Special Documentation (SD) -
Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Pressure Equipment Directive (PED)
Pressure measurement
Special Documentation (SD) -
List of Tested Devices and Versions ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document lists all relevant components and devices with versions as
used for
testing of the Reference Topology ME01. All content of this document is
jointly
developed, reviewed and approved by Mitsubishi Electric and
Endress+Hauser as a
common deliverable of Open Integration.Special Documentation (SD) -
Mounting bracket for Deltabar PMD55, PMD75, FMD78, PMD55B, PMD75B and
PMD78B
Differential pressure measurement
Special Documentation (SD) -
Cerabar M PMC51, PMP51/55
Deltabar M PMD55
Deltapilot M FMB50/51/52/53
Functional Safety Manual
Process pressure / Differential pressure, Flow / Hydrostatic
Special Documentation (SD) -
Integration Tutorial ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document provides a step by step description on how to integrate
Endress+Hauser
PROFIBUS devices with the Mitsubishi Electric MELSEC Q System. All
content of this
document is jointly developed, reviewed and approved by Mitsubishi
Electric and
Endress+Hauser as a common deliverable of Open Integration.Special Documentation (SD) -
Deltapilot M/S, Waterpilot,
Cerabar M/S, Deltabar M/S
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)
Special Documentation
Einsatz im Trinkwasserbereich (NSF)
Use in the drinking water sector (NSF)
Utilisation dans le domaine de l’eau potable (NSF)Special Documentation (SD) -
Integration Test Summary ME01
Mitsubishi Electric MELSEC System Q and PROFIBUS for Water &
Wastewater Industry
This document provides a brief summary of Open Integration tests for
Reference
Topology ME01. All content of this document is jointly developed,
reviewed and
approved by Mitsubishi Electric and Endress+Hauser as a common
deliverable of Open
Integration.Special Documentation (SD) -
Deltabar M: PMD55
Manufacturer information for users regarding software updates (NE53)
Software version V01.00.02 HART
Manufacturer Information (MI) -
Przetworniki ciśnienia- CE 09_2011
Higieniczne przetworniki ciśnienia Cerabar M z czujnikiem ceramicznym
Ceraphire® oraz Profibus® PA profil l 3.02Publications (PU)03/12Polaco -
Pomiary ciśnień ECiZ_10_2011
Specjalista z firmy Endress+Hauser podpowiada, w jaki
sposób można uniknąć najczęstszych problemów z pomiarami różnicy
ciśnień.Publications (PU)03/12Polaco -
Pomiary ciśnień PAR_09_2010
Specjalista z firmy Endress+Hauser podpowiada, w jaki
sposób można uniknąć najczęstszych problemów z pomiarami różnicy
ciśnień.Publications (PU)03/12Polaco -
Ceraphire
ceramiczne czujniki ciśnienia i różnicy ciśnień
Innowacyjne uzupełnienie dla czujników z membraną metalową.
Publications (PU)01/10Polaco -
Application Note: dp-flow
Steam flow measurement with pitot tubes (DP62D) and differential
pressure transmitter (PMD55 / PMD75)Industry Solutions (SO)08/16Inglés -
Application note: dp-flow
Steam flow measurement with pitot tubes (DP62D) and differential
pressure transmitter (PMD55 / PMD75)Industry Solutions (SO)08/16Inglés -
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Fields of Activities (FA)09/19Español -
压力测量
用于过程压力、差压、液位和流量测量的专业仪表
Fields of Activities (FA)09/15Chino -
Basınç Ölçümü
Proses basıncı, fark basınç, seviye ve akış için güçlü enstrümanlar
Fields of Activities (FA)05/15Turco -
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des
solides en vracFields of Activities (FA)03/19fr -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussFields of Activities (FA)03/17Alemán -
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Fields of Activities (FA)03/17Inglés -
Misura della pressione
Potenti strumenti per la misura della pressione di processo, pressione
differenziale,
livello e portataFields of Activities (FA)03/17Italiano -
Pressure measurement
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level
and flowFields of Activities (FA)03/17Inglés -
Mesure de pression
Appareils de mesure pour la pression de process, la pression
différentielle, le niveau et le débitFields of Activities (FA)03/17fr -
Catálogo Medición de Presión
Instrumentos para la medición de presión, presión diferencial, nivel y
caudal de procesoFields of Activities (FA)03/17Español -
Pressure measurement
American version: Powerful instruments for process pressure,
differential pressure, level
and flowFields of Activities (FA)03/17Inglés -
Füllstandmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Fields of Activities (FA)03/17Alemán -
Pomiar ciśnienia
Potężna aparatura do pomiaru
ciśnienia procesowego, różnicy
ciśnień, poziomu i przepływuFields of Activities (FA)03/14Polaco -
Komplettpaket Druckmesstechnik
Ein Ansprechpartner - spart Zeit und reduziert Kosten
Competence Brochure (CP)05/15Alemán -
Case study: Hydrok UK strengthens its relationship with
Endress+Hauser
Standardisation brings accuracy, familiarity and reliability to OEM
customerCase Studies (CS)05/13Inglés -
Deltabar M - użyteczny przetwornik różnicy ciśnień w rozmiarze M
Nowy Deltabar M jest kompaktowym przetwornikiem różnicy ciśnień,
przeznaczonym do pomiarów zużycia mediów na instalacjach technologi
cznych m.in. w przemyśle chemicznym, rafineryjno-gazowym, energetyce cieplnej i zawodowej.Innovations (IN)03/09Polaco -
Deltabar M, PMD 55
Compact digital differential pressure transmitter with metallic
measuring diaphragm, PMD 55Tender Text04/10Inglés -
Deltabar M, PMD 55
Kompakter digitaler Differenzdruckmessumformer mit metallischer
MessmembranTender Text04/10Alemán -
GSD Single, EH_PA_PR_Deltabar_M_0x1554_0x01_0x01_PALIB2, 22.04.2014 (Pres
sure, Deltabar M, 0x1554)
PROFIBUS PA,
PROFIBUS System Version: AnyGeneral Station Description (GSD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_PA_PR_DeltabarM_0x1554_0x01_0x03, 04.01.2019 (Pressure, Deltabar M, 0x1554)
PROFIBUS PA,
PDM Version: 6.0 SP4, 6.0 SP5, 8.1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EH_FF_PR_Deltabar_M_0x1021_0x01_0x03, 11.07.2016 (Pressure, Deltabar M, 0x1021)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_PR_DeltabarM_0x0021_0x01_0x03, 02.09.2014 (Pressure,
Deltabar M, 0x0021)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5, 8.1 SP1Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_PR_Deltabar_M_0x1021_0x01_0x03, 26.07.2016 (Pressure, Deltabar M, 0x1021)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, DeltabarM_PMD5x_FF_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 22.10.2020 (Pressure, Deltabar M, 0x1021)
FOUNDATION Fieldbus H1,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, DeltabarM_PMD5x_PA_FW1_00_zz_Dev_Rev_1, 21.10.2020 (Pressure, Deltabar M, 0x1554)
PROFIBUS PA,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.5.153.348Language neutral -
DTM Single, DeltabarM5x_PMD55_V1_00_xx, 23.10.2020 (Pressure, Deltabar M, 0x0021)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_FF_Package_Pressure_1_05_00, 29.05.2018 (Pressure)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.02Placa frontal1.05.00Language neutral -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Número Declaración: HE_00728_01.17Manufacturer DeclarationAlemán , Inglés -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Número Declaración: HE_01110_01.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Número Declaración: HE_01110_03.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP23-, PMD75-, PMD55-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMB70-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Número Declaración: HE_01110_02.19
Especificaciones del fabricante: Food hygieneManufacturer DeclarationInglés -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Número Declaración: HE_00578_01.17
Especificaciones del fabricante: RoHSManufacturer DeclarationChino -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Número Declaración: EC_00207_03.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Número Declaración: EC_00227_03.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Número Declaración: EC_00519_02.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Número Declaración: EC_00523_02.17EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Número Declaración: EC_00443_03.16EU DeclarationAlemán , Inglés , fr -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP33B-, PTP31B-, PTC31B-, PMP75-, PMP71B-, PMP71-, PMP55-, PMP51B-, PMP51-, PMP23-, PMP21-, PMP11-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, PMC21-, PMC11-, FMX21-, FMD78-, FMD77-, FMD72-, FMD71-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Número de certificado: EAEC N RU D-DE.DE02.B.11894/20MiscellaneousRuso -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: China
Entidad certificadora: ACMA
Número de certificado: EC11011AMiscellaneousInglés -
Cerabar, Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Protección: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IIC T6...T3 Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ic IIC T6...T3 Gc, Ex ta IIIC Txxx°C Da, Ex tb IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionRuso -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región:
Entidad certificadora:
Protección: Ex dExplosion Protection -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSIExplosion ProtectionInglés , Chino -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSIExplosion ProtectionInglés , Chino -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: FMB50-, PMP55-, PMP51-, PMC51-, PMD55-, FMB51-, FMB52-, FMB53-
Región: Brazil
Entidad certificadora: INMETRO
Protección: Ex ia IIC T6...T3 Ga/Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga/Gb, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ic IIC T6...T3 Gc, Ex ic IIC T6...T4 GcExplosion ProtectionPortugués -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: Japan
Entidad certificadora: TIIS
Protección: Ex ia IIC T6Explosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: India
Entidad certificadora: CC(O)E
Protección: Ex iaExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: Brazil
Entidad certificadora: INMETRO
Protección: Ex dExplosion ProtectionPortugués -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: India
Entidad certificadora: CC(O)E
Protección: Ex dExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: PMP55-, PMP51-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, FMB50-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T6
Protección: XP/IS, IS/NI/DIPExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: FMB50-, PMP55-, PMP51-, PMD55-, PMC51-, FMB53-, FMB52-, FMB51-
Región: Canada, USA
Entidad certificadora: CSA
Categoría: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G
Protección: XP, NI, IS, DIPExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: USA
Entidad certificadora: FM
Categoría: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/
Protección: DIP, XPExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: International, International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex d IIC T6Explosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMP51-, PMP55-, PMD55-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 2 G, II 1/2 G
Protección: Ex d IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionAlemán , Inglés -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: PMP55-, PMP51-, PMD55-, PMC51-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: International (IECEx)
Entidad certificadora: DEKRA
Protección: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ic IIC T6 Gc, Ex ia IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: China
Entidad certificadora: NEPSIExplosion ProtectionChino -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: PMP55-, PMP51-, PMC51-, PMD55-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 1/2 G, II 1/2 D, II 2 G
Protección: Ex ta/tb IIIC Txxx°C Da/Db, Ex ia IIC T6 Gb, Ex ia IIC T6 Ga/GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: Europe (ATEX)
Entidad certificadora: DEKRA
Categoría: II 2 G
Protección: Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionInglés -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región:
Entidad certificadora:
Protección: Ex ia, Ex ic, Ex taExplosion Protection -
Cerabar M, Deltabar M
Código de producto: PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: Brazil
Entidad certificadora: INMETRO
Protección: Ex d IIC T4 Gb, Ex d IIC T6 GbExplosion ProtectionPortugués -
Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: PMP75-, PMP72-, PMP71-, PMD75-, PMD70-, PMD55-, PMC71-, FMD78-, FMD77-, FMD76-
Región: Russia (TR CU)
Entidad certificadora: EAC
Protección: Ex d, Ex ia, Ex iaD 20, Ex taExplosion ProtectionRuso -
Waterpilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PMP71B-, PMP71-, PMP51B-, PMP51-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, FMX21-, FMX167-, FMD72-, FMD71-, FMB70-, FMB53-, FMB52-, FMB51-, FMB50-
Región: USA
Entidad certificadora: NSFHygienic EquipmentInglés -
Product Family: Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: International
Entidad certificadora: Fieldbus Foundation
Versión de software: DEVICE REV. 01, DD-ITK 5.20Fieldbus ConformanceInglés -
Product Family: Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: International
Entidad certificadora: PI, PROFIBUS International
Versión de software: PROFILE 3.02Fieldbus ConformanceInglés -
Deltabar M
Código de producto: PMD55-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltatop
Código de producto: PMP71B-, PMP71-, PMP51B-, PMP51-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, PMC71B-, PMC71-, PMC51B-, PMC51-, FMD78-, FMD77-, DA63M-
Región: Canada (CRN)
Entidad certificadora: CRNPressure EquipmentInglés -
Waterpilot, SYSTEM, Gammapilot M, Gammapilot, Deltapilot S, Deltapilot M, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PMC71B-, PMD55-, PMD75-, PMD75B-, PMD78B-, PMP11-, PMP21-, PMP23-, PMP51-, PMP51B-, PMP55-, PMP71-, PMP71B-, PMP75-, PTC31B-, PTP31B-, PTP33B-, FMB50-, FMB53-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, FMG60-, FMX21-, FTG20-, NMS80-, NMS83-, PMC11-, PMC21-, PMC51-, PMC51B-, PMC71-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
SYSTEM, Levelflex, Deltabar S, Deltabar M, Deltabar, Ceraphant T, Ceraphant, Cerabar T, Cerabar S, Cerabar M, Cerabar
Código de producto: PTP31B-, PMP75-, PMP71-, PMP55-, PMP51-, PMP21-, PMP11-, PMD78B-, PMD75B-, PMD75-, PMD55B-, PMD55-, NMS81-, FMP54-, FMD78-, FMD77-
Entidad certificadora: TÜVPressure EquipmentAlemán , Inglés -
Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD55-
Región:
Entidad certificadora: MSST
Número de certificado: 2214MetrologyRuso -
Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Belarus
Entidad certificadora: BEL
Número de certificado: 9770MetrologyRuso -
Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Uzbekistan
Entidad certificadora: UZS
Número de certificado: 02.6585MetrologyRuso -
Deltabar, Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Belarus
Entidad certificadora: BELGIM
Número de certificado: 13537MetrologyRuso -
Deltabar M, Deltabar S
Código de producto: FMD77-, FMD78-, PMD55-, PMD75-
Región: Russia
Entidad certificadora: Rosstandart
Número de certificado: DE.C.30.004.A NO 71578MetrologyRuso -
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
Código de producto: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, PMC51-, PMD55-, PMP51-, PMP55-
Región: International
Entidad certificadora: TÜVSafety Integrity Level (SIL)Inglés
Accesorios / Piezas de repuesto
-
-
Nr 20 Order code 71092705
Cover F30/31/34 Alu, gasket
Material: aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
Nr 20 Order code 71092706
Cover F30/31 Alu, Ex d, gasket
Material: aluminium. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
Nr 20 Order code 71092707
Cover F30/31/34 Alu, sight glass, gasket
Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTC260/FTC262, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
Nr 20 Order code 71092708
Cover F30/31 Alu,Exd,sight glass, gasket
Material: aluminium. Sight glass: mineral glass. O-ring: EPDM. Individual tested, Ex d/XP. Usage: PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 21 Order code 52020429
Sealing EPDM, F30/31/34, T14/15, 5 pcs.
Consists of: 5x O-ring 75.87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: housing F30/F31/F34, T14/T15.
-
-
-
Nr 15 Order code 52005984
Plug 3p M12/M20, gasket
Consists of: terminal block, gasket. Usage: FMB50/51/52/53, PMC51, PMD55, PMP51/55.
-
Nr 15 Order code 52020762
Plug 2/7-pole, HAN7D, gasket
Consists of: harting plug set. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD70/PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.
-
Nr 15 Order code 71092709
Cable gland M20 PA, O-ring EPDM/PTFE
Consists of: cable gland M20, synthetic. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F30/31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
Nr 15 Order code 71092711
Cable gland M20 Metal, gasket
Consists of: cable gland M20, metal. O-ring 17.0x2.0 EPDM + PTFE/FDA. Usage: housing F15/F31, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMP51/PMP55, housing F30 PMD55.
-
Nr 15 Order code 71092712
Cable entry G1/2, gasket, adapter
Consists of: gasket 18.72x2.51 NBR 70. Adapter M20 > G1/2. Not for Ex d. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
Nr 15 Order code 71120017
Plug valve, F30/F31, seal NBR
Consists of: plug, seal, screw. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Order code 71290825
Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31
Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: housing T14/T15/T17, FMB70, FMD71/FMD72/ FMD77/FMD78, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75. Housing F30/F31, FMB50/FMB51/FMB52/ FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 40 Order code 71091670
Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M
Digital display, 3 push buttons, snapped bracket. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 30 Order code XPP0001-
Electronics FMB5x, PMC51, PMP5x, PMD55
-
-
-
Nr 41 Order code 71094113
Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M
Usage: display module VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.
-
-
-
Nr 57 Order code 71092699
Set gaskets FKM
Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 FKM. Process gasket FKM Viton. 2x flat gasket EPDM. Usage: housing > flange PMD55.
-
Nr 57 Order code 71092701
Set gaskets NBR
Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 FKM. Process gasket NBR. 2x flat gasket EPDM. Usage: housing > flange PMD55.
-
Nr 57 Order code 71092702
Set gaskets EPDM
Consists of: 2x O-ring 44.0x3.0 EPDM. Process gasket EPDM. 2x flat seal EPDM. Usage: housing > flange PMD55.
-
-
-
Nr 56 Order code 71093020
Mounting set flange PMD55, PN160, SS
Consists of: 4x hexagon screw M12x90, SS. 4x hexagon nut M12, SS. Usage: gasket NBR, FKM Viton, EPDM, PMD55.
-
-
-
Order code 943165-1200
Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L
-
Order code 943165-1200
Air vent valve (2x) NPT1/4-18 SS316L
-
Order code 71485110
Locking screw (2x), NPT1/4, Alloy
Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.
-
Order code 71485122
Locking screw (2x), NPT1/4, 316L
Usage: PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B.
-
Order code 71487312
Vent valve 316L, 1/4 NPT, 2 pc.
Consists of: valve spindle, 316L. Valve bush NPT1/4, 316L. 3.1 report / Nace report. Usage: FMD77, PMD55, PMD55B, PMD75, PMD75B, UDS1.
-
Order code 71098630
Mounting set PMD55, 7/16-20UNF
Mounting bracket + adapter plate PMD55. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.
-
Order code 71098632
Adapter plate PMD55, 7/16-20UNF
Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.
-
Order code 71101934
Mounting set Deltabar M, M10
Mounting bracket + adapter plate PMD55. Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.
-
Order code 71101935
Adapter plate PMD55, M10
Material: 304. Usage: wall/pipe mounting, PMD55.
-
Order code 52024609
Mounting set Deltabar S, 7/16-20UNF
Screws 7/16-20UNF, stainless steel. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting 2", FMD77/FMD78, PMD75.
-
Order code 71372499
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting set Manifold. Material: 316L. Consists of: 1x Mounting bracket. 2x U-bolts 74mm. 4x Washers A 8.4 DIN125. 4x Hexagon nuts M8. 2x Socket head cap screws M10x14. 2x Washers B 10.5 DIN125. Usage: wall/pipe mounting 2", DA63M, PMD55, PMD75.
-
Order code 71381907
Mounting kit standard, 7/16-20 UNF
Standard design. ::For non-vibrating applications. Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting FMD78, PMD75.
-