Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Deltabar PMD55 - Presión diferencial

Presión diferencial
Deltabar PMD55

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

PMD55
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Tamaño compacto
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Error de medición máx.

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Máx. presión de proceso

    10 mbar…40 bar
    (0,15…580 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4 a 20 mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103
    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Tamaño compacto
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Error de medición máx.

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Máx. presión de proceso

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4 a 20 mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103
    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Tamaño compacto
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Suministro de voltaje

    4...20 mA HART
    11,5...45 V CC (no Ex):
    Ex ia: 11,5...30 V CC
    PROFIBUS PA:
    9...32 V CC (no Ex)
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32 V CC (no Ex)

  • Precisión de Referencia

    Estándar 0,1 %
    Platino 0,075 %

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,13 % de URL/5 años
    0,23 % de URL/10 años

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Temperatura ambiente

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Celda de medición

    10 mbar...40 bar
    (0.15...580 psi)

  • El menor rango calibrable

    10 mbar (0,15 psi)

  • Máx. relación de reducción

    20:1

  • Límite máx. de sobrepresión

    En un lado:
    160 bar
    (2300 psi)

  • Conexión a proceso

    1/4-18 NPT

  • Material de la membrana de proceso

    316L, AlloyC,

  • Junta de material

    Viton, PTFE, EPDM, NBR

  • Llenar fluido

    Aceite de silicona
    Aceite inerte

  • Material del gabinete

    Fundición de aluminio

  • Comunicación

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobación de diseños

    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Sucesor

    PMD55B

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Título del producto

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Tamaño compacto
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Error de medición máx.

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Máx. presión de proceso

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • Rango de temperatura del medio

    Gradiente de temperatura de la tubería de presión

  • Pantalla/Operación

    Opción

  • Salidas

    4 a 20 mA HART

  • Comunicación digital

    HART

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, FM, CSA, IECEx, INMETRO, NEPSI, TIIS

  • Seguridad funcional

    SIL

  • Certificados del material

    NACE MR0103
    NACE MR0175
    EN10204-3.1

  • Measuring principle

    Presión diferencial

  • Característica / Aplicación

    Transmisor digital con diafragma de medición metálico
    Tamaño compacto
    Transmisor modular
    Estabilidad a largo plazo

  • Suministro / Comunicación

    HART 4...20mA:
    11.5...45V DC
    Ex ia: 11.5...30V DC

  • Precisión

    0,1%
    "PLATINO" 0,075%

  • Estabilidad a largo plazo

    0,05 % de URL/año
    0,125 % de URL/5 años

  • Temperatura ambiente

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura del proceso

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    160 bar

  • Rango de medición del proceso

    10mbar...40bar
    (0.15...580psi)

  • Principales partes húmedas

    316L

  • Conexión a proceso

    1/4-18 NPT

  • Comunicación

    HART 4...20mA
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Aprobaciones de seguridad

    SIL

  • Aprobaciones de diseño

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    AD2000

  • Opciones

    Pantalla digital de 4 líneas
    Carcasa de aluminio

  • Sucesor

    PMD55B

  • Límites de la aplicación

    Celda de medición:
    Metal soldado

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto