Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
CerabarPMC51 - Presión absoluta y relativa

Presión absoluta y
relativa
Cerabar PMC51

Transmisor de presión digital con sensor cerámico sin aceite de llenado para medición en gases y líquidos

PMC51
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Precisión

    Estándar 0,1 %
    Platino 0,075 %

  • Temperatura del proceso

    -20 °C...125 °C
    (-4 °F...275 °F)

  • Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.

    60 bar (900 psi)

  • Rango de medición del proceso

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)

  • Máx. distancia de medición

    400 m (1312 ft) H2O

  • Principales partes húmedas

    Ceraphire
    Sellado
    Alloy C276
    316L

  • Material de la membrana de proceso

    Cerámica

  • Celda de medición

    100 mbar...40 bar
    (1.5 psi...600 psi)
    relativa/absoluta

Ámbito de aplicación

El transmisor de presión digital Cerabar PMC51 con célula de medición cerámica capacitiva sin aceite de llenado se usa típicamente en aplicaciones de proceso e higiénicas para medir presión, nivel, volumen o masa en líquidos y gases. Garantiza un alto nivel de seguridad del sistema gracias a la membrana cerámica a prueba de vacío con detección de rotura integrada. El menú de Configuración rápida con rango de medición ajustable permite una fácil puesta en marcha, reduce costes y ahorra tiempo. SIL2 según IEC 61508 / IEC 61511.

Cabezal de una sola cámara de aluminio o acero inoxidable (316L).

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas o conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F), 150 °C (302 °F) durante 1 h

  • Rangos de medición: -1/0 hasta +40 bar (-15/0 hasta +600 psi)

  • Precisión: ±0,1%, "Platino" ±0,075%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, SIL, certificados para aplicaciones higiénicas, certificado para aplicaciones marinas

Ventajas

  • El más adecuado para aplicaciones de vacío y aplicaciones con productos corrosivos y abrasivos

  • Seguridad de proceso gracias a la detección de roturas en la membrana

  • Sensor cerámico de alta pureza (99,9% Al2O3) resistente a sobrecargas

  • Resistente a condensaciones también para aplicaciones higiénicas

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Presión de proceso hasta SIL2, certificado según IEC 61508 e IEC 61511

  • Disponible con manifolds montados: siempre a punto, siempre a prueba de fugas

Vídeos

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
  • Simple products

  • Easy to select, install and operate

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

  • Productos especializados

  • Diseñados para aplicaciones exigentes

Excelencia técnica

Simplicidad

Variable

Gamas FLEX Excelencia técnica Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Fundamental

Satisfaga sus necesidades básicas de medición

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Lean

Maneje los principales procesos fácilmente

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Extended

Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras

Excelencia técnica
Simplicidad
  • F
  • L
  • E
  • X

Gama Xpert

Domine las aplicaciones más exigentes

Excelencia técnica
Simplicidad

Variable

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor